- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0293_BKołki pozycjonujące cylindryczne, forma B |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal narzędziowa.Wersja:Hartowane i szlifowane.Wskazówka:Kołki centrujące typu B służą do pozycjonowania przedmiotów obrabianych i elementów urządzeń w otworach pasowanych. Kołki centrujące typu B mogą być również używane jako utwardzone ograniczniki lub stopki urządzeń. Podobne kołki patrz K0352, K0353, K0354 i K0355. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Wersja 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0293.206 | B | wersja krótka | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 31,94 PLN | | K0293.208 | B | wersja krótka | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 33,18 PLN | | K0293.210 | B | wersja krótka | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 34,32 PLN | | K0293.212 | B | wersja krótka | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 36,80 PLN | | K0293.216 | B | wersja krótka | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 43,78 PLN | | K0293.220 | B | wersja krótka | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 55,64 PLN | | K0293.225 | B | wersja krótka | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 60,13 PLN | | K0293.306 | B | wersja długa | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 32,40 PLN | | K0293.308 | B | wersja długa | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 33,80 PLN | | K0293.310 | B | wersja długa | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 35,19 PLN | | K0293.312 | B | wersja długa | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 38,04 PLN | | K0293.316 | B | wersja długa | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 44,09 PLN | | K0293.320 | B | wersja długa | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 58,27 PLN | | K0293.325 | B | wersja długa | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 66,71 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|