- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do nawęglania 1.0301.Wersja:Utwardzone dyfuzyjnie, oksydowane i szlifowane. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | H | B | D1 | D2 | R | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0305.05X8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | | | 13,46 PLN | | K0305.05X10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | | | 19,25 PLN | | K0305.05X12 | 12 | 5 | 5 | 4 | 7 | | | 21,11 PLN | | K0305.05X16 | 16 | 5 | 5 | 4 | 7 | | | 22,05 PLN | | K0305.06X10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 | | | 15,38 PLN | | K0305.06X12 | 12 | 6 | 6 | 5 | 8 | | | 16,62 PLN | | K0305.06X16 | 16 | 6 | 6 | 5 | 8 | | | 17,08 PLN | | K0305.06X20 | 20 | 6 | 6 | 5 | 8 | | | 24,74 PLN | | K0305.08X12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 11 | | | 18,73 PLN | | K0305.08X16 | 16 | 8 | 8 | 6 | 11 | | | 19,35 PLN | | K0305.08X20 | 20 | 8 | 8 | 6 | 11 | | | 19,52 PLN | | K0305.08X25 | 25 | 8 | 8 | 6 | 11 | | | 20,65 PLN | | K0305.10X16 | 16 | 10 | 10 | 8 | 14 | | | 19,98 PLN | | K0305.10X20 | 20 | 10 | 10 | 8 | 14 | | | 20,65 PLN | | K0305.10X25 | 25 | 10 | 10 | 8 | 14 | | | 21,74 PLN | | K0305.10X32 | 32 | 10 | 10 | 8 | 14 | | | 22,36 PLN | | K0305.12X20 | 20 | 12 | 12 | 10 | 16 | | | 23,08 PLN | | K0305.12X25 | 25 | 12 | 12 | 10 | 16 | | | 23,60 PLN | | K0305.12X32 | 32 | 12 | 12 | 10 | 16 | | | 25,73 PLN | | K0305.12X40 | 40 | 12 | 12 | 10 | 16 | | | 26,39 PLN | | K0305.14X20 | 20 | 14 | 14 | 12 | 20 | | | 27,80 PLN | | K0305.14X25 | 25 | 14 | 14 | 12 | 20 | | | 28,05 PLN | | K0305.14X32 | 32 | 14 | 14 | 12 | 20 | | | 29,45 PLN | | K0305.14X40 | 40 | 14 | 14 | 12 | 20 | | | 31,57 PLN | | K0305.16X25 | 25 | 16 | 16 | 14 | 25 | | | 31,67 PLN | | K0305.16X32 | 32 | 16 | 16 | 14 | 25 | | | 33,18 PLN | | K0305.16X40 | 40 | 16 | 16 | 14 | 25 | | | 34,21 PLN | | K0305.16X50 | 50 | 16 | 16 | 14 | 25 | | | 34,63 PLN | | K0305.20X25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 28 | | | 37,94 PLN | | K0305.20X32 | 32 | 20 | 20 | 16 | 28 | | | 40,42 PLN | | K0305.20X40 | 40 | 20 | 20 | 16 | 28 | | | 41,56 PLN | | K0305.20X50 | 50 | 20 | 20 | 16 | 28 | | | 44,51 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|