Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zatrzaski trzpieniowe z czujnikiem położenia krańcowego
K0581

Zatrzaski trzpieniowe z czujnikiem położenia krańcowego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Śruba i trzpień – stal nierdzewna 1.4301.
Tulejka prowadząca – stal nierdzewna 1.4112.
Obudowa czujnika – stal nierdzewna.

Wersja:Śruba i trzpień – niepowlekane.
Tulejka prowadząca niepowlekana.
Obudowa czujnika niepowlekana.
Czujnik indukcyjny:
zwierny (NO)
Napięcie robocze 10 – 30 V DC
Prąd roboczy 100 mA
Zasięg 0,8
Stopień ochrony: IP 67
Podłączenie: kabel 0,3 m, PUR, ze złączem wtykowym
Zakres temperatur: -25°C – +70°C
Aprobaty: CE, c-UL-us
Wskazówka:Uruchomienie następuje poprzez dociśnięcie trzpienia do powierzchni czołowej tulei prowadzącej. Czujnik dołączony jest luzem.

Zalecany sposób montażu: wklejanie np. za pomocą środka Loctite 638.

Uwaga: Należy wkręcić czujnik do oporu!
Bezpieczeństwo:Elementy dociskowe nastawne nie nadają się do stosowania jako zabezpieczenie osób.Wskazówka dotycząca planu:
5) Wskaźnik LED

BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
Cechy szczególne:
Stal nierdzewna
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0581 Zatrzaski trzpieniowe z czujnikiem położenia krańcowego 142 kB

Rysunki

Zatrzaski trzpieniowe z czujnikiem położenia krańcowego

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

RozmiarBDD1HH1SWCADOsp.CenaZamów
K0581.080352125M8335,2213 519,01 PLN
K0581.100352225M10335,2217 519,01 PLN
K0581.120352325M12335,2219 519,01 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl