- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0294Podstawki stożkowe |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Korpus – stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany.Wskazówka:Podstawki stożkowe stosuje się do podpierania i mocowania przedmiotów surowych i obrobionych. Ponadto mogą służyć jako opory i dociski w przyrządach i narzędziach. Do otworu gwintowanego D można wkręcić i wkleić wkręt lub trzpień. W ten prosty sposób uzyskuje się podstawkę z gwintem zewnętrznym.Wskazówka dotycząca planu:Forma A: Powierzchnia gładka Forma B: Powierzchnia kulista Forma C: Powierzchnia w kratkę PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | E | H | P | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0294.106012 | A | M6 | 6 | 3 | 12,5 | 4 | 11 | | | 61,43 PLN | | K0294.106025 | A | M6 | 6 | 3 | 25 | 7 | 11 | | | 68,93 PLN | | K0294.108015 | A | M8 | 8 | 4 | 15 | 6 | 13 | | | 71,10 PLN | | K0294.108030 | A | M8 | 8 | 4 | 30 | 9 | 13 | | | 80,11 PLN | | K0294.110020 | A | M10 | 10 | 5 | 20 | 9 | 17 | | | 85,70 PLN | | K0294.110040 | A | M10 | 10 | 5 | 40 | 13 | 17 | | | 91,14 PLN | | K0294.112025 | A | M12 | 12 | 6 | 25 | 11 | 19 | | | 92,69 PLN | | K0294.112050 | A | M12 | 12 | 6 | 50 | 16 | 19 | | | 101,07 PLN | | K0294.116030 | A | M16 | 16 | 8 | 30 | 12 | 24 | | | 189,61 PLN | | K0294.116060 | A | M16 | 16 | 8 | 60 | 20 | 24 | | | 230,97 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | E | H | P | R | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0294.206012 | B | M6 | 6 | 3 | 12,5 | 4 | 5 | 11 | | | 50,77 PLN | | K0294.206025 | B | M6 | 6 | 3 | 25 | 7 | 5 | 11 | | | 59,47 PLN | | K0294.208015 | B | M8 | 8 | 4 | 15 | 6 | 8,5 | 13 | | | 58,02 PLN | | K0294.208030 | B | M8 | 8 | 4 | 30 | 9 | 8,5 | 13 | | | 61,79 PLN | | K0294.210020 | B | M10 | 10 | 5 | 20 | 9 | 9 | 17 | | | 64,38 PLN | | K0294.210040 | B | M10 | 10 | 5 | 40 | 13 | 9 | 17 | | | 70,59 PLN | | K0294.212025 | B | M12 | 12 | 6 | 25 | 11 | 12,75 | 19 | | | 70,59 PLN | | K0294.212050 | B | M12 | 12 | 6 | 50 | 16 | 12,75 | 19 | | | 75,61 PLN | | K0294.216030 | B | M16 | 16 | 8 | 30 | 12 | 17 | 24 | | | 135,33 PLN | | K0294.216060 | B | M16 | 16 | 8 | 60 | 20 | 17 | 24 | | | 161,25 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | E | H | P | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0294.306012 | C | M6 | 6 | 5 | 3 | 12,5 | 4 | 11 | | | 67,54 PLN | | K0294.306025 | C | M6 | 6 | 5 | 3 | 25 | 7 | 11 | | | 70,28 PLN | | K0294.308015 | C | M8 | 8 | 6 | 4 | 15 | 6 | 13 | | | 70,07 PLN | | K0294.308030 | C | M8 | 8 | 6 | 4 | 30 | 9 | 13 | | | 73,85 PLN | | K0294.310020 | C | M10 | 10 | 8 | 5 | 20 | 9 | 17 | | | 82,13 PLN | | K0294.310040 | C | M10 | 10 | 8 | 5 | 40 | 13 | 17 | | | 85,55 PLN | | K0294.312025 | C | M12 | 12 | 9,5 | 6 | 25 | 11 | 19 | | | 79,03 PLN | | K0294.312050 | C | M12 | 12 | 9,5 | 6 | 50 | 16 | 19 | | | 86,27 PLN | | K0294.316030 | C | M16 | 16 | 13 | 8 | 30 | 12 | 24 | | | 174,56 PLN | | K0294.316060 | C | M16 | 16 | 13 | 8 | 60 | 20 | 24 | | | 203,90 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|