- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0306Śruby podpierające nastawne z przeciwnakrętką |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego 1.1181.Wersja:hartowane powierzchniowo i oksydowane. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 min.
| H3 maks. | H4 | E | SW | R | F ok.N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0306.05 | M5 | 5 | 50 | 32 | 40 | 20,5 | 42,5 | 5 | 11,5 | 10 | 7 | 1000 | | | 31,88 PLN | | K0306.06 | M6 | 6 | 50 | 32 | 40 | 21 | 41 | 5 | 11,5 | 10 | 8 | 1430 | | | 34,88 PLN | | K0306.08 | M8 | 8 | 50 | 32 | 40 | 22 | 38 | 5 | 15 | 13 | 11 | 2620 | | | 36,64 PLN | | K0306.10 | M10 | 10 | 52 | 32 | 40 | 25 | 37 | 5 | 19,6 | 17 | 14 | 4180 | | | 46,74 PLN | | K0306.101 | M10 | 10 | 70 | 32 | 56 | 42 | 55 | 6 | 19,6 | 17 | 14 | 4180 | | | 50,72 PLN | | K0306.12 | M12 | 12 | 70 | 40 | 56 | 36 | 52 | 6 | 21,9 | 19 | 16 | 6100 | | | 57,03 PLN | | K0306.121 | M12 | 12 | 95 | 50 | 80 | 51 | 77 | 6 | 21,9 | 19 | 16 | 6100 | | | 68,68 PLN | | K0306.14 | M14 | 14 | 100 | 63 | 80 | 44 | 79 | 8 | 25,4 | 22 | 20 | 8320 | | | 75,61 PLN | | K0306.16 | M16 | 16 | 100 | 63 | 80 | 45 | 76 | 8 | 27,7 | 24 | 25 | 11520 | | | 80,79 PLN | | K0306.161 | M16 | 16 | 120 | 63 | 100 | 65 | 96 | 8 | 27,7 | 24 | 25 | 11520 | | | 85,55 PLN | | K0306.20 | M20 | 20 | 110 | 70 | 88 | 50 | 90 | 10 | 34,6 | 30 | 28 | 18000 | | | 118,51 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|