- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0293_CKołki pozycjonujące spłaszczone, forma C |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal narzędziowa.Wersja:Hartowane i szlifowane.Wskazówka:Spłaszczony kształt typu C umożliwia zniwelowanie tolerancji rozstawu otworów lub ustawienie przedmiotu w jednym tylko kierunku. Podobne kołki patrz K0352, K0353, K0354 i K0355. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Wersja 1 | B | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0293.406 | C | wersja krótka | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 35,39 PLN | | K0293.408 | C | wersja krótka | 1,6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 38,51 PLN | | K0293.410 | C | wersja krótka | 2,5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 45,66 PLN | | K0293.412 | C | wersja krótka | 2,5 | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 44,28 PLN | | K0293.416 | C | wersja krótka | 3,5 | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 53,90 PLN | | K0293.420 | C | wersja krótka | 5 | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 78,45 PLN | | K0293.425 | C | wersja krótka | 5 | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 80,35 PLN | | K0293.506 | C | wersja długa | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 36,03 PLN | | K0293.508 | C | wersja długa | 1,6 | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 39,25 PLN | | K0293.510 | C | wersja długa | 2,5 | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 46,23 PLN | | K0293.512 | C | wersja długa | 2,5 | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 49,62 PLN | | K0293.516 | C | wersja długa | 3,5 | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 66,98 PLN | | K0293.520 | C | wersja długa | 5 | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 81,14 PLN | | K0293.525 | C | wersja długa | 5 | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 91,20 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|