Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Korpus – stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany.
Powierzchnie stykowe utwardzone dyfuzyjnie.
Wskazówka:Podstawki stożkowe stosuje się do podpierania i mocowania przedmiotów surowych i obrobionych. Ponadto mogą służyć jako opory i dociski w przyrządach i narzędziach.
Do otworu gwintowanego D można wkręcić i wkleić wkręt lub trzpień. W ten prosty sposób uzyskuje się podstawkę z gwintem zewnętrznym.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: Powierzchnia gładka
Forma B: Powierzchnia kulista
Forma C: Powierzchnia w kratkę
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0295 Podstawki stożkowe z czopem pozycjonującym 180 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Podstawki stożkowe z czopem pozycjonującym

Podstawki z czopem pozycjonującym, forma A, powierzchnia gładka

Więcej informacji

Rysunki

Podstawki z czopem pozycjonującym, forma A, powierzchnia gładka

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D2HH1H2PSWCADOsp.CenaZamów
K0295.106012AM6711,912,544617 66,50 PLN
K0295.106025AM6711,92544617 83,48 PLN
K0295.110020AM101017,820571024 108,22 PLN
K0295.110040AM101017,840671024 105,32 PLN
K0295.116030AM162025,83010131641 182,53 PLN
K0295.116060AM162025,86010131641 186,88 PLN

Śruby podporowe z czopem pozycjonującym, forma B powierzchnia kulista

Więcej informacji

Rysunki

Śruby podporowe z czopem pozycjonującym, forma B powierzchnia kulista

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D2HH1H2PRSWCADOsp.CenaZamów
K0295.206012BM6711,912,5446617 59,05 PLN
K0295.206025BM6711,925446617 80,79 PLN
K0295.210020BM101017,82057107,524 65,00 PLN
K0295.210040BM101017,84067107,524 85,08 PLN
K0295.216030BM162025,8301013162641 110,43 PLN
K0295.216060BM162025,8601013162641 136,00 PLN

Podstawki z czopem pozycjonującym, forma C, powierzchnia ryflowana

Więcej informacji

Rysunki

Podstawki z czopem pozycjonującym, forma C, powierzchnia ryflowana

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D2HH1H2PSWCADOsp.CenaZamów
K0295.310020CM101017,820571024 133,93 PLN
K0295.310040CM101017,840671024 329,75 PLN
K0295.316030CM162025,83010131641 185,63 PLN
K0295.316060CM162025,86010131641 199,40 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl