- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1095Tuleje montażowe do kołków ustalających |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:hartowane i szlifowane (HRC 60 ±2). PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | D1 | D3 | F | H | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1095.0508 | wersja krótka | 5 | 8 | 1 | 8 | | | 31,52 PLN | | K1095.0610 | wersja krótka | 6 | 10 | 1 | 10 | | | 33,33 PLN | | K1095.0812 | wersja krótka | 8 | 12 | 1,2 | 12 | | | 36,08 PLN | | K1095.1014 | wersja krótka | 10 | 15 | 1,5 | 14 | | | 38,66 PLN | | K1095.1216 | wersja krótka | 12 | 18 | 1,5 | 16 | | | 44,51 PLN | | K1095.1620 | wersja krótka | 16 | 26 | 1,5 | 20 | | | 50,20 PLN | | K1095.2026 | wersja krótka | 20 | 30 | 2,5 | 26 | | | 61,85 PLN | | K1095.0510 | wersja długa | 5 | 8 | 1 | 10 | | | 32,71 PLN | | K1095.0612 | wersja długa | 6 | 10 | 1 | 12 | | | 35,14 PLN | | K1095.0818 | wersja długa | 8 | 12 | 1,2 | 18 | | | 36,18 PLN | | K1095.1022 | wersja długa | 10 | 15 | 1,5 | 22 | | | 38,81 PLN | | K1095.1224 | wersja długa | 12 | 18 | 1,5 | 24 | | | 45,60 PLN | | K1095.1630 | wersja długa | 16 | 26 | 1,5 | 30 | | | 50,46 PLN | | K1095.2036 | wersja długa | 20 | 30 | 2,5 | 36 | | | 63,14 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|