- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0293Kołki pozycjonujące i podporowe DIN 6321 |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Stal narzędziowa.Wersja:Hartowane i szlifowane.Wskazówka:Kołki forma A mogą służyć również jako podstawki dla przedmiotów obrabianych i przyrządów. Kołki forma B mogą służyć do pozycjonowania przedmiotów obrabianych i elementów przyrządów w otworach pasowanych. Stosując spłaszczony kołek forma C można zniwelować tolerancje rozstawu otworów lub ustalić pozycjonowany element w jednym tylko kierunku. Kołki A i B mogą służyć również jako hartowane zderzaki lub nóżki do przyrządów. Podobne kołki – patrz K0352, K0353, K0354 i K0355.Wskazówka dotycząca planu:Forma A: kołek pozycjonujący Forma B: kołek pozycjonujący cylindryczny Forma C: Kołki pozycjonujące spłaszczone
Pozostałe wymiary i dane jak forma A. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | Wersja 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0293.106 | A | bez otoworu centrującego | 6 | 4 | 5 | 6 | 1,2 | 0,02 | | | 20,53 PLN | | K0293.110 | A | bez otoworu centrującego | 10 | 6 | 6 | 9 | 1,6 | 0,02 | | | 23,17 PLN | | K0293.116 | A | bez otoworu centrującego | 16 | 8 | 8 | 12 | 2 | 0,04 | | | 29,89 PLN | | K0293.125 | A | bez otoworu centrującego | 25 | 12 | 10 | 18 | 2,5 | 0,04 | | | 44,60 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Wersja 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0293.206 | B | wersja krótka | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 31,58 PLN | | K0293.208 | B | wersja krótka | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 32,80 PLN | | K0293.210 | B | wersja krótka | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 33,91 PLN | | K0293.212 | B | wersja krótka | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 36,40 PLN | | K0293.216 | B | wersja krótka | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 43,27 PLN | | K0293.220 | B | wersja krótka | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 55,02 PLN | | K0293.225 | B | wersja krótka | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 59,46 PLN | | K0293.306 | B | wersja długa | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 32,00 PLN | | K0293.308 | B | wersja długa | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 33,43 PLN | | K0293.310 | B | wersja długa | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 34,81 PLN | | K0293.312 | B | wersja długa | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 37,62 PLN | | K0293.316 | B | wersja długa | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 43,59 PLN | | K0293.320 | B | wersja długa | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 57,60 PLN | | K0293.325 | B | wersja długa | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 65,96 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Wersja 1 | B | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0293.406 | C | wersja krótka | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 35,39 PLN | | K0293.408 | C | wersja krótka | 1,6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 38,51 PLN | | K0293.410 | C | wersja krótka | 2,5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 45,66 PLN | | K0293.412 | C | wersja krótka | 2,5 | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 44,28 PLN | | K0293.416 | C | wersja krótka | 3,5 | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 53,90 PLN | | K0293.420 | C | wersja krótka | 5 | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 78,45 PLN | | K0293.425 | C | wersja krótka | 5 | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 80,35 PLN | | K0293.506 | C | wersja długa | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 36,03 PLN | | K0293.508 | C | wersja długa | 1,6 | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 39,25 PLN | | K0293.510 | C | wersja długa | 2,5 | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 46,23 PLN | | K0293.512 | C | wersja długa | 2,5 | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 49,62 PLN | | K0293.516 | C | wersja długa | 3,5 | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 66,98 PLN | | K0293.520 | C | wersja długa | 5 | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 81,14 PLN | | K0293.525 | C | wersja długa | 5 | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 91,20 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|