- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
OpisMateriał:Korpus – stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany. Powierzchnie stykowe utwardzone dyfuzyjnie.Wskazówka:Nóżki stosuje się do podpierania i mocowania przedmiotów surowych i obrobionych. Ponadto mogą służyć jako opory i dociski w przyrządach i narzędziach.Wskazówka dotycząca planu:Forma A: powierzchnia gładka hartowana Forma B: powierzchnia gładka szlifowana i hartowana Forma C: powierzchnia kulista hartowana Forma D: powierzchnia w kratkę ulepszana PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | B | D | G | H | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0299.106010 | A | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 | | | 17,78 PLN | | K0299.106020 | A | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 | | | 15,34 PLN | | K0299.108010 | A | 13 | 13 | M8 | 10 | 13 | | | 21,95 PLN | | K0299.108015 | A | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 | | | 20,04 PLN | | K0299.108030 | A | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 | | | 25,13 PLN | | K0299.110010 | A | 16 | 17 | M10 | 10 | 17 | | | 23,38 PLN | | K0299.110020 | A | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 | | | 18,04 PLN | | K0299.110040 | A | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 | | | 17,09 PLN | | K0299.112010 | A | 20 | 19 | M12 | 10 | 19 | | | 29,89 PLN | | K0299.112025 | A | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 | | | 32,27 PLN | | K0299.112050 | A | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 | | | 25,92 PLN | | K0299.116015 | A | 24 | 27 | M16 | 15 | 27 | | | 32,86 PLN | | K0299.116030 | A | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 | | | 76,76 PLN | | K0299.116060 | A | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 | | | 73,21 PLN | | K0299.120040 | A | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 | | | 99,92 PLN | | K0299.120080 | A | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 | | | 126,75 PLN | |
|
Nóżki pozycjonujące, forma B powierzchnia gładka szlifowana i hartowana |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | B | D | G | H | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0299.206010 | B | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 | | | 43,27 PLN | | K0299.206020 | B | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 | | | 48,35 PLN | | K0299.208010 | B | 13 | 13 | M8 | 10 | 13 | | | 53,22 PLN | | K0299.208015 | B | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 | | | 51,21 PLN | | K0299.208030 | B | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 | | | 48,46 PLN | | K0299.210010 | B | 16 | 17 | M10 | 10 | 17 | | | 53,22 PLN | | K0299.210020 | B | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 | | | 55,55 PLN | | K0299.210040 | B | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 | | | 58,72 PLN | | K0299.212010 | B | 20 | 19 | M12 | 10 | 19 | | | 68,93 PLN | | K0299.212025 | B | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 | | | 66,65 PLN | | K0299.212050 | B | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 | | | 70,68 PLN | | K0299.216015 | B | 24 | 27 | M16 | 15 | 27 | | | 118,97 PLN | | K0299.216030 | B | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 | | | 125,64 PLN | | K0299.216060 | B | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 | | | 133,78 PLN | | K0299.220040 | B | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 | | | 160,76 PLN | | K0299.220080 | B | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 | | | 179,12 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | B | D | G | H | R | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0299.306010 | C | 11 | 10 | M6 | 10 | 15 | 10 | | | 29,10 PLN | | K0299.306020 | C | 11 | 10 | M6 | 20 | 15 | 10 | | | 32,86 PLN | | K0299.308010 | C | 13 | 13 | M8 | 10 | 20 | 13 | | | 36,40 PLN | | K0299.308015 | C | 13 | 13 | M8 | 15 | 20 | 13 | | | 51,68 PLN | | K0299.308030 | C | 13 | 13 | M8 | 30 | 20 | 13 | | | 43,32 PLN | | K0299.310010 | C | 16 | 17 | M10 | 10 | 30 | 17 | | | 43,91 PLN | | K0299.310020 | C | 16 | 17 | M10 | 20 | 30 | 17 | | | 55,07 PLN | | K0299.310040 | C | 16 | 17 | M10 | 40 | 30 | 17 | | | 56,93 PLN | | K0299.312010 | C | 20 | 19 | M12 | 10 | 40 | 19 | | | 46,29 PLN | | K0299.312025 | C | 20 | 19 | M12 | 25 | 35 | 19 | | | 71,09 PLN | | K0299.312050 | C | 20 | 19 | M12 | 50 | 35 | 19 | | | 76,28 PLN | | K0299.316015 | C | 24 | 27 | M16 | 15 | 50 | 27 | | | 154,53 PLN | | K0299.316030 | C | 24 | 27 | M16 | 30 | 50 | 27 | | | 123,15 PLN | | K0299.316060 | C | 24 | 27 | M16 | 60 | 50 | 27 | | | 165,78 PLN | | K0299.320040 | C | 29 | 32 | M20 | 40 | 60 | 32 | | | 282,49 PLN | | K0299.320080 | C | 29 | 32 | M20 | 80 | 60 | 32 | | | 219,06 PLN | |
|
Nóżki pozycjonujące, forma D, powierzchnia ryflowana ulepszana cieplnie |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | B | D | G | H | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0299.406010 | D | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 | | | 56,50 PLN | | K0299.406020 | D | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 | | | 59,62 PLN | | K0299.408015 | D | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 | | | 59,14 PLN | | K0299.408030 | D | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 | | | 60,73 PLN | | K0299.410020 | D | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 | | | 70,68 PLN | | K0299.410040 | D | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 | | | 72,80 PLN | | K0299.412025 | D | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 | | | 77,97 PLN | | K0299.412050 | D | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 | | | 80,67 PLN | | K0299.416030 | D | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 | | | 135,00 PLN | | K0299.416060 | D | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 | | | 161,67 PLN | | K0299.420040 | D | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 | | | 165,11 PLN | | K0299.420080 | D | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 | | | 208,63 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|