- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0300Nóżki do przyrządów z gwintem zewnętrznym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego 1.1181.Wersja:Oksydowane. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | B | B1 | D | D1 | G | H | E | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0300.10X50 | 17 | 11 | 16,5 | 11 | M10 | 50 | 19,5 | 17 | | | 61,16 PLN | | K0300.10X75 | 17 | 11 | 16,5 | 11 | M10 | 75 | 19,5 | 17 | | | 68,40 PLN | | K0300.10X100 | 17 | 11 | 16,5 | 11 | M10 | 100 | 19,5 | 17 | | | 75,44 PLN | | K0300.12X50 | 17 | 18 | 18,5 | 13 | M12 | 50 | 21,5 | 19 | | | 81,41 PLN | | K0300.12X75 | 17 | 18 | 18,5 | 13 | M12 | 75 | 21,5 | 19 | | | 86,96 PLN | | K0300.12X100 | 17 | 18 | 18,5 | 13 | M12 | 100 | 21,5 | 19 | | | 90,78 PLN | | K0300.12X125 | 17 | 18 | 18,5 | 13 | M12 | 125 | 21,5 | 19 | | | 92,41 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|