- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0354Kołki pozycjonujące ścięte szlifowane |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal narzędziowa.Wersja:Hartowane i szlifowane.Wskazówka:Czoło z nakiełkiem. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B | B1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0354.05 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6,6 | | | 36,95 PLN | | K0354.07 | 10 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8,6 | | | 40,94 PLN | | K0354.08 | 12 | 8 | 8 | 10 | 2 | 3 | 9,8 | | | 42,60 PLN | | K0354.081 | 14 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3,5 | 11,2 | | | 44,40 PLN | | K0354.09 | 16 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | 13,2 | | | 47,46 PLN | | K0354.12 | 18 | 12 | 8 | 12 | 3 | 4,5 | 14,7 | | | 52,53 PLN | | K0354.121 | 20 | 12 | 8 | 14 | 3 | 5 | 16,6 | | | 57,03 PLN | | K0354.14 | 22 | 14 | 8 | 14 | 3 | 5,6 | 18 | | | 64,07 PLN | | K0354.16 | 25 | 16 | 8 | 16 | 3 | 6 | 19,8 | | | 66,34 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|