Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Docisk odchylany hydrauliczny podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt C, gwint wkręcany
K1864_C

Docisk odchylany hydrauliczny podwójnego/pojedynczego działania,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Dociski odchylane są przystosowane do napinaczy, w których punkty mocowania muszą być wolne podczas wyjmowania lub wkładania. Dociski odchylane działają jako cylindry pociągowe pojedynczego lub podwójnego działania. Do docisków odchylanych do wyboru są trzy rodzaje obudowy oraz różne sposoby załączania. Ruch napinający jest rozpoczynany przez nadrzędny ruch wychylny i podnoszący. Rzeczywisty skok napinania odbywa się wówczas w ruchu liniowym. Do dyspozycji jest wiele wariantów z lewym lub prawym kątem obrotu 90°. Dociski odchylane są trwałe, ponieważ mają zbierak metalowy chroniący przed wiórami, ponadto zabezpieczenie przed przeciążeniem chroni mechanizm wychylny przed uszkodzeniami w razie zablokowania procesu wychylania.Materiał:Obudowa i tłok ze stali.
Uszczelka NBR.
Wersja:Obudowa oksydowana.
Tłok hartowany.
Wskazówka:Jeśli dozwolone natężenie przepływu na docisku odchylanym zostanie przekroczone, należy umieścić pomiędzy zawór zwrotny dławiący.
Dozwolone ciśnienie robocze docisków odchylanych zależy od długości ramienia mocującego.
Podczas montażu ramion mocujących należy je przytrzymywać, aby uszkodzeniu nie uległa prowadnica kulowa docisków odchylanych.
W zależności od przyłącza wentylacyjnego w przypadku docisków odchylanych pojedynczego działania należy wymienić filtr spiekany na korek gwintowany.

Ramię mocujące do kompaktowego docisku odchylanego nie wchodzi w zakres dostawy.

Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Wskazówki obsługowe:- Łącznik gwintowany.
- Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem.
- Wywiercone kanały.
Dane techniczne:Maks. ciśnienie robocze: 500 barów.Montaż:Patrz kontur montażowy.Zalety:- Zintegrowany zgarniacz metalowy.
- Zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniem.
- Bezkolizyjny dostęp do przedmiotu obrabianego.
- Wiele wariantów.
- Doprowadzanie ciśnienia przez różne możliwości łączenia.
Na zapytanie:Większe średnice tłoka i skoki, kolejne kąty obrotu, różne uchwyty ramienia mocującego, z kontrolą pozycji.Wyposażenie:Ramię mocujące do docisków odchylanych K1865.Zakres dostawy1 śruba lub nakrętka do uchwytu ramienia mocującego w zestawie.Wskazówka dotycząca planu:
Kształt A: kołnierz górny
Kształt B: kołnierz dolny
Kształt C: gwint wkręcany

1) kontur montażowy
2) patrz osprzęt
3) W przypadku cylindrów pojedynczego działania przyłącze jest wyposażone w zamontowany filtr spiekany
4) wychylanie w lewo
5) wychylanie w prawo
6) mocowanie
7) luzowanie lub odpowietrzanie w przypadku cylindrów pojedynczego działania
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Docisk odchylany hydrauliczny podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt C, gwint wkręcany

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyRodzaj
przyłącza
Kierunek
wychylania
Średnica
tłoka
SkokD

D1D2D5D6D7D9GG1HH2CADOsp.CenaZamów
K1864.25101306190111Cpodwójnego dzialaniawywiercone kanałyprawy25104223,5205242-5M18x1,5M45x1,511291 1 502,55 PLN
K1864.25101306190211Cpodwójnego dzialaniawywiercone kanałylewy25104223,5205242-5M18x1,5M45x1,511291 1 502,55 PLN
K1864.40131306190111Cpodwójnego dzialaniawywiercone kanałyprawy40135533,5326455-5M28x1,5M60x1,5152124 1 946,70 PLN
K1864.40131306190211Cpodwójnego dzialaniawywiercone kanałylewy40135533,5326455-5M28x1,5M60x1,5152124 1 946,70 PLN
K1864.25102306190111Cpojedynczego działaniawywiercone kanałyprawy25104223,5205242-5M18x1,5M45x1,511291 1 644,30 PLN
K1864.25102306190211Cpojedynczego działaniawywiercone kanałylewy25104223,5205242-5M18x1,5M45x1,511291 1 644,30 PLN
K1864.40132306190111Cpojedynczego działaniawywiercone kanałyprawy40135533,5326455-5M28x1,5M60x1,5152124 2 135,70 PLN
K1864.40132306190211Cpojedynczego działaniawywiercone kanałylewy40135533,5326455-5M28x1,5M60x1,5152124 2 135,70 PLN
Nr ZamówieniaFormaH5H7H8H9H11H12H13H14H15H16H17SWSW1Natężenie
przepływu
maks. (cm³/s)
Zapotrzebowanie
na olej / skok
(cm³)
Zapotrzebowanie
na olej / skok
wsteczny (cm³)
CADOsp.CenaZamów
K1864.25101306190111C981070534137242010,5827463,23,28,8 1 502,55 PLN
K1864.25101306190211C981070534137242010,5827463,23,28,8 1 502,55 PLN
K1864.40131306190111C10913996646,541,5292412,5104055101027,7 1 946,70 PLN
K1864.40131306190211C10913996646,541,5292412,5104055101027,7 1 946,70 PLN
K1864.25102306190111C981070534137242010,5827463,23,2- 1 644,30 PLN
K1864.25102306190211C981070534137242010,5827463,23,2- 1 644,30 PLN
K1864.40132306190111C10913996646,541,5292412,51040551010- 2 135,70 PLN
K1864.40132306190211C10913996646,541,5292412,51040551010- 2 135,70 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl