|
|
K1820Kołnierz montażowy aluminiowy |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Aluminium.Wskazówka:Kołnierz gwintowany z aluminium może być używany jako element montażowy do docisków odchylanych.
Otwory mocujące w kołnierzu gwintowanym mają te same wymiary, jak te pneumatycznego docisku odchylanego, wkręcanego z kołnierzem (K1818) i napinacza dźwigniowego pneumatycznego, wkręcanego z kołnierzem (K1819).
Można stosować do kontrowania nakrętką rowkową na urządzeniu.Zalety:W konstrukcji urządzenia nie trzeba wycinać dodatkowego gwintu.Wyposażenie:K1819 zacisk dźwigniowy pneumatyczny, wkręcany z kołnierzem. K1814 docisk odchylany pneumatyczny, wkręcany. K1818 docisk odchylany pneumatyczny, wkręcany z kołnierzem.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rozmiar | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1820.12 | 12 | 35 | 24 | M25x1,5 | 8 | 4,5 | 8 | 5 | | | 153,39 PLN | | K1820.16 | 16 | 40 | 29 | M30x1,5 | 8 | 4,5 | 8 | 5 | | | 153,39 PLN | | K1820.20 | 20 | 45 | 32 | M35x1,5 | 9 | 5,5 | 9 | 6 | | | 153,39 PLN | | K1820.25 | 25 | 50 | 37 | M40x1,5 | 9 | 5,5 | 9 | 6 | | | 160,69 PLN | | K1820.32 | 32 | 60 | 45 | M50x1,5 | 11 | 6,5 | 12 | 7 | | | 168,04 PLN | | K1820.40 | 40 | 65 | 50 | M55x1,5 | 11 | 6,5 | 12 | 7 | | | 175,28 PLN | | K1820.50 | 50 | 75 | 58 | M65x1,5 | 13 | 8,5 | 15 | 9 | | | 189,92 PLN | | K1820.63 | 63 | 88 | 70 | M80x1,5 | 13 | 8,5 | 15 | 9 | | | 204,52 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|