|
|
K1817Adapter do docisków odchylanych |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Wytrzymały stop aluminium.Wersja:Powlekane Hart-Coat®.Wskazówka:Wytrzymała na zużycie powierzchnia, odprowadzająca cząstki powstające przy spawaniu. Do mocowania indywidualnych ramion mocujących. Pasuje do docisków odchylanych pneumatycznych K1815 w odpowiednim rozmiarze.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rozmiar | A | B | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | T | T1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1817.1216 | 12/16 | 22 | 12 | 8 | 5,5 | 10 | 4,5 | 14 | 6 | 30 | 13 | 7 | 5 | | | 92,74 PLN | | K1817.2000 | 20 | 30 | 16 | 12 | 8,5 | 14 | 5,5 | 20 | 8 | 40 | 18 | 10,5 | 5,5 | | | 105,11 PLN | | K1817.2500 | 25 | 38 | 16 | 14 | 8,5 | 14 | 5,5 | 20 | 8 | 50 | 25 | 8 | 6,5 | | | 129,79 PLN | | K1817.3240 | 32/40 | 45 | 19 | 16 | 8,5 | 14 | 7 | 25 | 10 | 60 | 30 | 11 | 9 | | | 142,16 PLN | | K1817.5063 | 50/63 | 48 | 25 | 20 | 10,5 | 17 | 9 | 30 | 12 | 65 | 30 | 14 | 10 | | | 154,53 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|