Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Ramię mocujące do docisków odchylanych hydraulicznych
K1865

Ramię mocujące do docisków odchylanych hydraulicznych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Pojedyncze ramiona mocujące do docisku odchylanego K1864. Za pomocą różnych kształtów ramion mocujących można realizować różne sytuacje mocowania. Materiał mocujący jest w zestawie z dociskami odchylanymi kompaktowymi.Materiał:Stal.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Wskazówki dotyczące uchwytów ramion mocujących oraz skutecznej siły mocującej w zależności od ciśnienia roboczego muszą być analizowane indywidualnie dla każdego docisku odchylanego.

Wykresy siły mocującej docisków odchylanych są miarodajne dla wymiarowania ramion mocujących.
Podane ciśnienie robocze nie może być przekraczane i musi zostać (w razie potrzeby) dostosowane.
Ruch wychylny ramion mocujących musi przebiegać bez utrudnień. Dopiero po zakończeniu skoku wychylnego docisków odchylanych może nastąpić zaciśnięcie przedmiotu obrabianego.
Elementy dociskowe należy zdefiniować w taki sposób, aby kontakt z obrabianym przedmiotem następowało dopiero po zakończeniu ruchu wychylnego.
Aby na tłoczysko nie były przekazywane żadne momenty obrotowe, podczas montaży trzeba przytrzymywać ramiona mocujące.

Unikać wkładania rąk w obszar wychylania. Występuje ryzyko obrażeń ciała w postaci zgnieceń dłoni i innych części ciała.

Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Dane techniczne:- Maks. ciśnienie robocze kształt A i B: 200 barów.
- Maks. ciśnienie robocze kształt C: 500 barów.
- Maks. ciśnienie robocze kształt D: 300 barów.
Montaż:podczas montażu lub demontażu ramion mocujących należy zwrócić uwagę, aby na tłoczysko docisku odchylanego nie były przenoszone momenty obrotowe. Można temu zapobiec poprzez przytrzymanie do ramienia mocującego przy dokręcaniu lub luzowaniu śrub mocujących.

1. Jeśli jest docisk odchylany, w którym zamontowano zabezpieczenie przed przeciążeniem, należy je sprawdzić w pierwszym kroku, poprzez obracanie tłoka to momentu wyczucia zatrzaśnięcia zabezpieczenia przed przeciążeniem. Docisk odchylany ma trzy punkty zatrzaśnięcia w odległości 120°.

2. Montaż ramion mocujących odbywa się normalnie w stanie bez ciśnienia. Po ustawieniu ramienia mocującego na tłoczysku można dokręcić śrubę lub nakrętkę. Jeśli jednak wymagane jest dokładne położenie mocowania ramienia mocującego, tłok docisku odchylanego trzeba wsunąć pod ciśnieniem. Następnie można zamontować ramię mocujące w żądanej pozycji.

3. Po zamocowaniu ramienia mocującego należy sprawdzić proces mocowania docisku odchylanego wielokrotnie pod kątem prawidłowości punktu mocowania i skoku mocowania.

4. Po wymianie ramienia mocującego należy sprawdzić ponownie moment obrotowy śruby mocującej po kilku cyklach mocowania i w razie potrzeby dokręcić śrubę mocującą.
Na zapytanie:Pozostałe wymiary i formy.Wyposażenie:- Kołki podporowe K0307.
- Podstawki wahliwe K0302, K1164, K0287, K0288.
- Dociski „gripper” sześciokątne K0386.
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki (przegląd ogólny)

Ramię mocujące do docisków odchylanych hydraulicznych

Ramię mocujące do docisków odchylanych hydraulicznych, kształt A

Więcej informacji

Rysunki

Ramię mocujące do docisków odchylanych hydraulicznych, kształt A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormado
średnicy tłoka
D

HH4H5LL1L2RR1CADOsp.CenaZamów
K1865.25502A2520161064755016169 166,13 PLN
K1865.40752A403223157911575252515 219,86 PLN

Ramię mocujące do docisków odchylanych hydraulicznych, kształt B

Więcej informacji

Rysunki

Ramię mocujące do docisków odchylanych hydraulicznych, kształt B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormado
średnicy tłoka
D

HLL2RCADOsp.CenaZamów
K1865.25501B252016751616 112,36 PLN
K1865.40751B4032231152525 141,71 PLN

Ramię mocujące do docisków odchylanych hydraulicznych, kształt C

Więcej informacji

Rysunki

Ramię mocujące do docisków odchylanych hydraulicznych, kształt C

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormado
średnicy tłoka
BD

HH1LL1CADOsp.CenaZamów
K1865.25253C2532201664125 127,01 PLN
K1865.40373C4048322366137 200,30 PLN

Ramię mocujące do docisków odchylanych hydraulicznych, forma D

Więcej informacji

Rysunki

Ramię mocujące do docisków odchylanych hydraulicznych, forma D

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormado
średnicy tłoka
B1D

HH2H3LL1L2L3RCADOsp.CenaZamów
K1865.25334D2514202114,515,551,535,516716 127,01 PLN
K1865.40504D402532281922,5765323723 200,30 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl