|
|
K1814Dociski odchylane pneumatyczne przykręcane |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus aluminiowy. Tłoki ze staliWersja:Korpus anodyzowany w kolorze czarnym. Tłoki chromowane.Wskazówka:Pneumatyczne, wkręcane dociski odchylane są stosowane w zastosowaniach, w których wystarczają niewielkie siły zacisku lub gdy przestrzeń mocowania musi być wolna w celu umożliwienia swobodnego wkładania i wyjmowania przedmiotu obrabianego. Z uwagi na konstrukcję możliwy jest montaż z oszczędnością miejsca. Za pomocą gwintu można wyregulować docisk pod kątem wysokości, Możliwy jest również montaż bezpośrednio w konstrukcji urządzenia.
Z powodu podwójnej funkcji napinacza tłok będzie przesuwany w górę i w dół z wykorzystaniem sprężonego powietrza.
Całkowity skok docisku odchylanego składa się ze skoku obrotu i skoku mocowania. Na początku procesu napinania ramię mocujące wykonuje ruch skoku odchylania pod kątem 90° w dół. Po tym ruchu następuje docisk w dół. Mocowanie przedmiotu obrabianego może odbyć się wyłącznie poprzez skok mocujący.
Nie wolno blokować ruchu wychylnego docisku odchylnego. F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 barów.
Wkręcany docisk odchylany można przymocować za pomocą nakrętki rowkowej zgodnie z DIN 70852 lub kołnierza gwintowanego (K1820).
Docisk odchylany należy eksploatować wyłącznie z naoliwionym powietrzem.
Dostawa wraz ze śrubą i pierścieniem sprężystym do mocowania dostępnych jako osprzęt ramion mocujących.
Ramię mocujące, nakrętka rowkowa i kołnierz gwintowany nie wchodzą w zakres dostawy.Wyposażenie:K1816 Ramię mocujące do docisków odchylnych. K2059 Nakrętki rowkowe stal DIN 70852. K1820 Kołnierz gwintowany.Wskazówka dotycząca planu:1) Napinanie 2) Zwalnianie 3) Skok odchylany 4) Skok napinający 5) Zwolniony 6) Napięty 7) Odchylany w lewo 8) Odchylany w prawo Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rozmiar | Wersja 2 | Typ formy | A | A1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1814.112 | 12 | wkręcany | odchylany w prawo | 35 | 22,5 | 22,5 | M25X1,5 | 8 | M5 | M5 | | | 1 300,27 PLN | | K1814.116 | 16 | wkręcany | odchylany w prawo | 41 | 26 | 27,5 | M30x1,5 | 8 | M5 | M5 | | | 1 300,27 PLN | | K1814.120 | 20 | wkręcany | odchylany w prawo | 48 | 30,5 | 32,5 | M35x1,5 | 12 | M5 | M8 | | | 1 300,27 PLN | | K1814.125 | 25 | wkręcany | odchylany w prawo | 50 | 30 | 38 | M40x1,5 | 14 | M5 | M8 | | | 1 300,27 PLN | | K1814.132 | 32 | wkręcany | odchylany w prawo | 60 | 35 | 48 | M50x1,5 | 16 | G1/8 | M8 | | | 1 348,46 PLN | | K1814.140 | 40 | wkręcany | odchylany w prawo | 70 | 42,5 | 53 | M55X1,5 | 16 | G1/8 | M8 | | | 1 519,69 PLN | | K1814.150 | 50 | wkręcany | odchylany w prawo | 80 | 47,5 | 62 | M65X1,5 | 20 | G1/8 | M10 | | | 1 857,83 PLN | | K1814.163 | 63 | wkręcany | odchylany w prawo | 90 | 50 | 77 | M80X1,5 | 20 | G1/8 | M10 | | | 2 070,00 PLN | | K1814.212 | 12 | wkręcany | odchylany w lewo | 35 | 22,5 | 22,5 | M25X1,5 | 8 | M5 | M5 | | | 1 300,27 PLN | | K1814.216 | 16 | wkręcany | odchylany w lewo | 41 | 26 | 27,5 | M30x1,5 | 8 | M5 | M5 | | | 1 300,27 PLN | | K1814.220 | 20 | wkręcany | odchylany w lewo | 48 | 30,5 | 32,5 | M35x1,5 | 12 | M5 | M8 | | | 1 300,27 PLN | | K1814.225 | 25 | wkręcany | odchylany w lewo | 50 | 30 | 38 | M40x1,5 | 14 | M5 | M8 | | | 1 300,27 PLN | | K1814.232 | 32 | wkręcany | odchylany w lewo | 60 | 35 | 48 | M50x1,5 | 16 | G1/8 | M8 | | | 1 348,46 PLN | | K1814.240 | 40 | wkręcany | odchylany w lewo | 70 | 42,5 | 53 | M55X1,5 | 16 | G1/8 | M8 | | | 1 519,69 PLN | | K1814.250 | 50 | wkręcany | odchylany w lewo | 80 | 47,5 | 62 | M65X1,5 | 20 | G1/8 | M10 | | | 1 857,83 PLN | | K1814.263 | 63 | wkręcany | odchylany w lewo | 90 | 50 | 77 | M80X1,5 | 20 | G1/8 | M10 | | | 2 070,00 PLN | |
Nr Zamówienia | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | S1 | S2 | Skok S | F1 N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1814.112 | 74,9 | 104,5 | 70 | 48 | 2 | 12 | 9 | 8,6 | 17,6 | 40 | | | 1 300,27 PLN | | K1814.116 | 75 | 108,5 | 70 | 48 | 2 | 16 | 9 | 8,5 | 17,5 | 90 | | | 1 300,27 PLN | | K1814.120 | 90,5 | 136,5 | 85,1 | 63,1 | 2 | 19 | 12 | 15 | 27 | 120 | | | 1 300,27 PLN | | K1814.125 | 73 | 118 | 70 | 35 | 12 | 16 | 13 | 13 | 26 | 210 | | | 1 300,27 PLN | | K1814.132 | 83 | 132 | 79 | 40 | 15 | 19 | 14 | 14 | 28 | 370 | | | 1 348,46 PLN | | K1814.140 | 87 | 136 | 83 | 45 | 15 | 19 | 14 | 16 | 30 | 650 | | | 1 519,69 PLN | | K1814.150 | 92 | 148 | 87 | 50 | 15 | 25,4 | 16 | 16 | 32 | 1020 | | | 1 857,83 PLN | | K1814.163 | 98 | 153 | 92 | 56 | 15 | 25,4 | 16 | 14 | 30 | 1720 | | | 2 070,00 PLN | | K1814.212 | 74,9 | 104,5 | 70 | 48 | 2 | 12 | 9 | 8,6 | 17,6 | 40 | | | 1 300,27 PLN | | K1814.216 | 75 | 108,5 | 70 | 48 | 2 | 16 | 9 | 8,5 | 17,5 | 90 | | | 1 300,27 PLN | | K1814.220 | 90,5 | 136,5 | 85,1 | 63,1 | 2 | 19 | 12 | 15 | 27 | 120 | | | 1 300,27 PLN | | K1814.225 | 73 | 118 | 70 | 35 | 12 | 16 | 13 | 13 | 26 | 210 | | | 1 300,27 PLN | | K1814.232 | 83 | 132 | 79 | 40 | 15 | 19 | 14 | 14 | 28 | 370 | | | 1 348,46 PLN | | K1814.240 | 87 | 136 | 83 | 45 | 15 | 19 | 14 | 16 | 30 | 650 | | | 1 519,69 PLN | | K1814.250 | 92 | 148 | 87 | 50 | 15 | 25,4 | 16 | 16 | 32 | 1020 | | | 1 857,83 PLN | | K1814.263 | 98 | 153 | 92 | 56 | 15 | 25,4 | 16 | 14 | 30 | 1720 | | | 2 070,00 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|