|
|
K1858Napinacze dźwigniowe hydrauliczne podwójnego działania |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Napinacze dźwigniowe mogą być optymalnie stosowane, gdy ze względu na sytuację mocowania przedmiot obrabiany ma być w stanie niezamocowanym swobodnie wyjmowany do góry. Ze względu na ruch liniowy dźwigni mocującej przy otwieraniu oraz zamykaniu napinacza dźwigniowego jest to szczególnie korzystne w sytuacjach mocowania, w których boczny ruch elementu mocującego nie jest możliwy, np. ze względu na kontury zakłócające. Przez tłok siła jest przenoszona na dźwignię mocującą napinacza dźwigniowego. Dzięki podwójnemu działaniu napinacza dźwigniowego czasy otwierania i zamykania są jednoznacznie zdefiniowane.Materiał:Obudowa i tłok ze stali.Wersja:Obudowa oksydowana. Tłok hartowany.Wskazówka:Dźwignie mocujące napinaczy dźwigniowych rozwijają optymalną siłę mocującą w położeniu poziomym. Tolerancje przedmiotów obrabianych są wyrównywane do odchylenia pozycji +/- 8,5°. Siła mocująca napinacza dźwigniowego zależy od długości dźwigni mocującej.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.Wskazówki obsługowe:- Łącznik gwintowany. - Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem. - Wywiercone kanały.Dane techniczne:- Maks. ciśnienie robocze dla średnicy tłoka 16 i 25: 350 barów. - Maks. ciśnienie robocze dla średnicy tłoka 40: 200 barów.Montaż:Patrz kontur montażowy.Zalety:- Zintegrowany zgarniacz metalowy. - Częściowo obniżana obudowa. - Bezkolizyjny dostęp do przedmiotu obrabianego. - Bezprzewodowe zasilanie ciśnieniem. - Wszechstronne możliwości montażowe.Na zapytanie:Z kontrolą pozycji.Zakres dostawy- 1 szt. dźwigni mocującej dla napinacza dźwigniowego. - 4 szt. śrub z łbem walcowym DIN EN ISO 4762, klasa trwałości 8.8. - 4 szt. pokryw z tworzywa sztucznego. 2 szt. o-ringów 7x1,5 (w przypadku sposobu uruchamiania przyłącze kołnierzowe z o-ringiem).Wskazówka dotycząca planu:H1*= optymalny punkt mocowania; jeszcze -1,5 mm do ogranicznika dźwigni mocującej
1) Kontur montażowy 2) Zwalnianie 3) Mocowanie 4) Krawędzie zaokrąglone 5) Tylko w przypadku średnicy tłoka 16 otwory te są zamknięte korkami gwintowanymi Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Napinacze dźwigniowe hydrauliczne podwójnego działania, forma A, łącznik gwintowany |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Średnica tłoka | Rodzaj przyłącza | B | B1 | B2 | C (stopnie) | D | D1 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1858.161104 | A | 16 | lacznik gwintowany | 61 | 38 | 7 | 69 | 38 | 38,5 | M6x12 | G1/8 | 117 | 41,5 | 37,5 | 10,5 | 22,5 | | | 1 601,78 PLN | | K1858.251104 | A | 25 | lacznik gwintowany | 80 | 56 | 8 | 65 | 50 | 50,5 | M8x22 | G1/4 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 | | | 2 145,15 PLN | | K1858.401104 | A | 40 | lacznik gwintowany | 85 | 62 | 13,5 | 65 | 70 | 70,5 | M10x22 | G1/4 | 191 | 65 | 67,7 | 20 | 25 | | | 2 319,98 PLN | |
Nr Zamówienia | Forma | Średnica tłoka | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Siła mocująca przy 100 barach (kN) | Siła mocująca przy 200 barach (kN) | Siła mocująca przy 350 barach (kN) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1858.161104 | A | 16 | 52 | 38 | 15 | 18 | 28 | 19 | 49 | 35 | 7,5 | 1,5 | - | 5,2 | | | 1 601,78 PLN | | K1858.251104 | A | 25 | 72 | 56 | 24 | 25 | 44 | 24 | 63,5 | 44 | 10 | 3,9 | - | 13,8 | | | 2 145,15 PLN | | K1858.401104 | A | 40 | 100 | 78 | 36 | 32 | 66 | 31,5 | 82,5 | 40,5 | 10 | 9,5 | 19 | - | | | 2 319,98 PLN | |
|
Napinacze dźwigniowe hydrauliczne podwójnego działania, forma B, przyłącze kołnierzowe z o-ringiem |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Średnica tłoka | Rodzaj przyłącza | B | B1 | B2 | B4 | C (stopnie) | D | D1 | D2 | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1858.161204 | B | 16 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 61 | 38 | 7 | 20 | 69 | 38 | 38,5 | 4 | M6x12 | 117 | 41,5 | 37,5 | 10,5 | 22,5 | | | 1 601,78 PLN | | K1858.251204 | B | 25 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 72 | 56 | 8 | 27 | 65 | 50 | 50,5 | 4 | M8x22 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 | | | 2 145,15 PLN | | K1858.401204 | B | 40 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 95 | 62 | 13,5 | 29 | 65 | 70 | 70,5 | 5 | M10x22 | 191 | 65 | 67,7 | 20 | 25 | | | 2 319,98 PLN | |
Nr Zamówienia | Forma | Średnica tłoka | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L10 | Siła mocująca przy 100 barach (kN) | Siła mocująca przy 200 barach (kN) | Siła mocująca przy 350 barach (kN) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1858.161204 | B | 16 | 52 | 38 | 15 | 28 | 19 | 49 | 35 | 7,5 | 24 | 1,5 | - | 5,2 | | | 1 601,78 PLN | | K1858.251204 | B | 25 | 72 | 56 | 24 | 44 | 24 | 63,5 | 36 | 10 | 28,1 | 3,9 | - | 13,8 | | | 2 145,15 PLN | | K1858.401204 | B | 40 | 100 | 78 | 36 | 66 | 31,5 | 82,5 | 50,5 | 10 | 42 | 9,5 | 19 | - | | | 2 319,98 PLN | |
|
Napinacze dźwigniowe hydrauliczne podwójnego działania, forma C, wywiercone kanały |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Średnica tłoka | Rodzaj przyłącza | B | B1 | B2 | C (stopnie) | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1858.161304 | C | 16 | wywiercone kanały | 52 | 38 | 7 | 69 | 35 | M6x12 | 117 | 41,5 | 37,5 | 10,5 | 22,5 | 37,5 | 12,25 | 27 | | | 1 554,53 PLN | | K1858.251304 | C | 25 | wywiercone kanały | 72 | 56 | 8 | 65 | 50 | M8x22 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 | 55 | 25,2 | 41,8 | | | 2 097,90 PLN | | K1858.401304 | C | 40 | wywiercone kanały | 85 | 62 | 13,5 | 65 | 70 | M10x22 | 191 | 65 | 67,7 | 20 | 25 | 68 | 22-25 | 44-53 | | | 2 268,00 PLN | |
Nr Zamówienia | Forma | Średnica tłoka | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Siła mocująca przy 100 barach (kN) | Siła mocująca przy 200 barach (kN) | Siła mocująca przy 350 barach (kN) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1858.161304 | C | 16 | 52 | 38 | 15 | 28 | 19 | 49 | 26 | 7,5 | 1,5 | - | 5,2 | | | 1 554,53 PLN | | K1858.251304 | C | 25 | 72 | 56 | 24 | 44 | 24 | 63,5 | 36 | 10 | 3,9 | - | 13,8 | | | 2 097,90 PLN | | K1858.401304 | C | 40 | 100 | 78 | 36 | 66 | 31,5 | 82,5 | 40,5 | 10 | 9,5 | 19 | - | | | 2 268,00 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|