|
|
K1816Ramię mocujące do docisków odchylanych |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Wytrzymały stop aluminium.Wersja:Powlekane Hart-Coat®.Wskazówka:Wytrzymała na zużycie powierzchnia, odprowadzająca cząstki powstające przy spawaniu. Pasuje do docisków odchylanych pneumatycznych K1815 w odpowiednim rozmiarze.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rozmiar | A | A1 | B | D | D1 | D2 | D3 | H | L | T | T1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1816.12 | 12 | 35 | 4 | 12 | 8 | 5,5 | 9 | M4 | 12 | 45 | 5 | 5 | | | 92,74 PLN | | K1816.16 | 16 | 41 | 4 | 12 | 8 | 5,5 | 9 | M4 | 12 | 51 | 4 | 5 | | | 92,74 PLN | | K1816.20 | 20 | 48 | 6 | 16 | 12 | 8,5 | 14 | M6 | 16 | 64 | 8 | 6 | | | 108,78 PLN | | K1816.25 | 25 | 50 | 6 | 16 | 14 | 9 | 14 | M6 | 16 | 66 | 6 | 6 | | | 108,78 PLN | | K1816.32 | 32 | 60 | 9 | 20 | 16 | 9 | 14 | M8 | 19 | 81 | 7 | 9 | | | 135,95 PLN | | K1816.40 | 40 | 70 | 9 | 20 | 16 | 9 | 14 | M8 | 19 | 90 | 7 | 9 | | | 135,95 PLN | | K1816.50 | 50 | 80 | 10 | 25 | 20 | 11 | 17 | M12 | 25 | 105 | 9 | 10 | | | 135,95 PLN | | K1816.63 | 63 | 90 | 10 | 25 | 20 | 11 | 17 | M12 | 25 | 115 | 9 | 10 | | | 166,90 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|