Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pierścień zaciskowy do elementu mocującego elastycznego
K2070

Pierścień zaciskowy do elementu mocującego elastycznego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Mosiądz.Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Pierścień zaciskowy z mosiądzu zapobiega uszkodzeniom lub zadrapaniom na przedmiocie obrabianym.

Kształt A: standard.

Kształt B: spłaszczony. Spłaszczony pierścień zaciskowy umożliwia szybkie wyjmowanie obrabianych przedmiotów.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2070 Pierścień zaciskowy do elementu mocującego elastycznego 166 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Pierścień zaciskowy do elementu mocującego elastycznego

Pierścień zaciskowy do elementu mocującego elastycznego, kształt A

Więcej informacji

Rysunki

Pierścień zaciskowy do elementu mocującego elastycznego, kształt A

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaTyp formyCADOsp.CenaZamów
K2070.1Astandardowy 80,01 PLN

Pierścień zaciskowy do elementu mocującego elastycznego, kształt B

Więcej informacji

Rysunki

Pierścień zaciskowy do elementu mocującego elastycznego, kształt B

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaTyp formyCADOsp.CenaZamów
K2070.2Bspłaszczony 114,78 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl