|
|
K1862Docisk odchylany hydrauliczny kompaktowy... |
powrót |
|
|
OpisOpis produktu:Dociski kompaktowe odchylane są przystosowane do napinaczy, w których punkty mocowania muszą być wolne podczas wyjmowania lub wkładania. Ponadto są one przystosowane do wąskich miejsc montażowych. Dociski odchylane kompaktowe działają jako cylindry pociągowe pojedynczego lub podwójnego działania. Do docisków odchylanych kompaktowych do wyboru są trzy rodzaje obudowy oraz różne sposoby załączania. Ruch napinający jest rozpoczynany przez nadrzędny ruch wychylny i podnoszący. Rzeczywisty skok napinania odbywa się w ruchu liniowym. Do dyspozycji jest wiele wariantów z lewym lub prawym kątem obrotu 90°. Materiał:Obudowa i tłok ze stali. Uszczelka NBR.Wersja:Obudowa oksydowana. Tłok hartowany.Wskazówka:Jeśli dozwolone natężenie przepływu na docisku odchylanym zostanie przekroczone, należy umieścić pomiędzy zawór zwrotny dławiący. Dozwolone ciśnienie robocze docisków odchylanych zależy od długości ramienia mocującego. Podczas montażu ramion mocujących należy je przytrzymywać, aby uszkodzeniu nie uległa prowadnica kulowa docisków odchylanych. W zależności od przyłącza wentylacyjnego w przypadku docisków odchylanych pojedynczego działania należy wymienić filtr spiekany na korek gwintowany.
Ramię mocujące do kompaktowego docisku odchylanego nie wchodzi w zakres dostawy.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.Wskazówki obsługowe:- Łącznik gwintowany. - Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem. - Wywiercone kanały.Dane techniczne:Maks. ciśnienie robocze: 350 barów.Montaż:Patrz kontur montażowy.Zalety:- Kompaktowa konstrukcja. - Wiele wariantów. - Bezkolizyjny dostęp do przedmiotu obrabianego.Na zapytanie:Większe średnice tłoka i skoki, kolejne kąty obrotu, różne uchwyty ramienia mocującego, z kontrolą pozycji.Wyposażenie:Ramię mocujące do docisków odchylanych kompaktowych K1863.Zakres dostawy- 1 nakrętka rowkowa M27x1,5 (tylko w przypadku kompaktowego docisku odchylanego K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200). - 1 śruba lub nakrętka do uchwytu ramienia mocującego.Wskazówka dotycząca planu:Kształt AGW: kołnierz górny, Łącznik gwintowany Kształt AOF: kołnierz górny, Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem Kształt BGW: kołnierz dolny, Łącznik gwintowany Kształt BOF: kołnierz dolny, Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem Kształt C: gwint wkręcany
1) kontur montażowy 2) patrz osprzęt 3) W przypadku cylindrów pojedynczego działania przyłącze jest wyposażone w zamontowany filtr spiekany 4) wychylanie w lewo 5) wychylanie w prawo 6) zawarte w zakresie dostawy Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Docisk odchylany hydrauliczny kompaktowy podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt A, kołnierz na górze |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Rodzaj przyłącza | Kierunek wychylania | Średnica tłoka | Skok | B | B1 | B2 | B3
| B4 | D | D1 | D2 | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1862.14081104190100 | A | podwójnego dzialania | lacznik gwintowany | prawy | 14 | 8 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 | | | 1 791,93 PLN | | K1862.14081204190100 | A | podwójnego dzialania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | prawy | 14 | 8 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 | | | 1 791,93 PLN | | K1862.14081104190200 | A | podwójnego dzialania | lacznik gwintowany | lewy | 14 | 8 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 | | | 1 791,93 PLN | | K1862.14081204190200 | A | podwójnego dzialania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | lewy | 14 | 8 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 | | | 1 791,93 PLN | | K1862.14062104190100 | A | pojedynczego działania | lacznik gwintowany | prawy | 14 | 6 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 | | | 1 777,44 PLN | | K1862.14062204190100 | A | pojedynczego działania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | prawy | 14 | 6 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 | | | 1 647,03 PLN | | K1862.14062104190200 | A | pojedynczego działania | lacznik gwintowany | lewy | 14 | 6 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 | | | 1 777,44 PLN | | K1862.14062204190200 | A | pojedynczego działania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | lewy | 14 | 6 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 | | | 1 647,03 PLN | |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Rodzaj przyłącza | Kierunek wychylania | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Natężenie przepływu maks. (cm³/s) | Zapotrzebowanie na olej / skok (cm³) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1862.14081104190100 | A | podwójnego dzialania | lacznik gwintowany | prawy | 8 | 8 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 | | | 1 791,93 PLN | | K1862.14081204190100 | A | podwójnego dzialania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | prawy | 8 | 8 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | - | 2,5 | 2,5 | 1,2 | | | 1 791,93 PLN | | K1862.14081104190200 | A | podwójnego dzialania | lacznik gwintowany | lewy | 8 | 8 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 | | | 1 791,93 PLN | | K1862.14081204190200 | A | podwójnego dzialania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | lewy | 8 | 8 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | 32 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | | | 1 791,93 PLN | | K1862.14062104190100 | A | pojedynczego działania | lacznik gwintowany | prawy | 6 | 10 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 | | | 1 777,44 PLN | | K1862.14062204190100 | A | pojedynczego działania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | prawy | 6 | 10 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | - | 2,5 | 2,5 | 1,2 | | | 1 647,03 PLN | | K1862.14062104190200 | A | pojedynczego działania | lacznik gwintowany | lewy | 6 | 10 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 | | | 1 777,44 PLN | | K1862.14062204190200 | A | pojedynczego działania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | lewy | 6 | 10 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | - | 2,5 | 2,5 | 1,2 | | | 1 647,03 PLN | |
|
Docisk odchylany hydrauliczny kompaktowy podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt B, kołnierz na dole |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Rodzaj przyłącza | Kierunek wychylania | Średnica tłoka | Skok | B | B2 | B3
| B4 | D | G | H | H2 | H3 | H5 | H6 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1862.14081105190100 | B | podwójnego dzialania | lacznik gwintowany | prawy | 14 | 8 | 35 | 22 | - | - | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 8 | | | 1 709,82 PLN | | K1862.14081205190100 | B | podwójnego dzialania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | prawy | 14 | 8 | 35 | 22 | 16 | 16 | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 8 | | | 1 729,14 PLN | | K1862.14081105190200 | B | podwójnego dzialania | lacznik gwintowany | lewy | 14 | 8 | 35 | 22 | - | - | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 8 | | | 1 729,14 PLN | | K1862.14081205190200 | B | podwójnego dzialania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | lewy | 14 | 8 | 35 | 22 | 16 | 16 | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 8 | | | 1 729,14 PLN | | K1862.14062105190100 | B | pojedynczego działania | lacznik gwintowany | prawy | 14 | 6 | 35 | 22 | - | - | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 6 | | | 1 709,82 PLN | | K1862.14062205190100 | B | pojedynczego działania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | prawy | 14 | 6 | 35 | 22 | 16 | 16 | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 6 | | | 1 709,82 PLN | | K1862.14062105190200 | B | pojedynczego działania | lacznik gwintowany | lewy | 14 | 6 | 35 | 22 | - | - | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 6 | | | 1 709,82 PLN | | K1862.14062205190200 | B | pojedynczego działania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | lewy | 14 | 6 | 35 | 22 | 16 | 16 | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 6 | | | 1 709,82 PLN | |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Rodzaj przyłącza | Kierunek wychylania | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | L | L3 | L8 | Natężenie przepływu maks. (cm³/s) | Zapotrzebowanie na olej / skok (cm³) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1862.14081105190100 | B | podwójnego dzialania | lacznik gwintowany | prawy | 8 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 1 709,82 PLN | | K1862.14081205190100 | B | podwójnego dzialania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | prawy | 8 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | 58 | 2,5 | 1,2 | | | 1 729,14 PLN | | K1862.14081105190200 | B | podwójnego dzialania | lacznik gwintowany | lewy | 8 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 1 729,14 PLN | | K1862.14081205190200 | B | podwójnego dzialania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | lewy | 8 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | 58 | 2,5 | 1,2 | | | 1 729,14 PLN | | K1862.14062105190100 | B | pojedynczego działania | lacznik gwintowany | prawy | 10 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 1 709,82 PLN | | K1862.14062205190100 | B | pojedynczego działania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | prawy | 10 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 1 709,82 PLN | | K1862.14062105190200 | B | pojedynczego działania | lacznik gwintowany | lewy | 10 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 1 709,82 PLN | | K1862.14062205190200 | B | pojedynczego działania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | lewy | 10 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 1 709,82 PLN | |
|
Docisk odchylany hydrauliczny kompaktowy podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt C, gwint wkręcany |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Rodzaj przyłącza | Kierunek wychylania | Średnica tłoka | Skok | D | D3 | D4 | G | H | H2 | H3 | H4 | H6 | H7 | H8 | H9 | L8 | Natężenie przepływu maks. (cm³/s) | Zapotrzebowanie na olej / skok (cm³) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1862.14081306190100 | C | podwójnego dzialania | wywiercone kanały | prawy | 14 | 8 | 10 | 24,5 | 25 | M28x1,5 | 110 | 91 | 70 | 58 | 8 | 8 | 12 | 11,5 | 36 | 2,5 | 1,2 | | | 1 439,34 PLN | | K1862.14081306190200 | C | podwójnego dzialania | wywiercone kanały | lewy | 14 | 8 | 10 | 24,5 | 25 | M28x1,5 | 110 | 91 | 70 | 58 | 8 | 8 | 12 | 11,5 | 36 | 2,5 | 1,2 | | | 1 439,34 PLN | | K1862.14062306190100 | C | pojedynczego działania | wywiercone kanały | prawy | 14 | 6 | 10 | 24,5 | 25 | M28x1,5 | 110 | 91 | 70 | 58 | 6 | 10 | 12 | 11,5 | 36 | 2,5 | 1,2 | | | 1 410,36 PLN | | K1862.14062306190200 | C | pojedynczego działania | wywiercone kanały | lewy | 14 | 6 | 10 | 24,5 | 25 | M28x1,5 | 110 | 91 | 70 | 58 | 6 | 10 | 12 | 11,5 | 36 | 2,5 | 1,2 | | | 1 410,36 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|