|
|
K1864_BDocisk odchylany hydrauliczny podwójnego/pojedynczego działania,... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Dociski odchylane są przystosowane do napinaczy, w których punkty mocowania muszą być wolne podczas wyjmowania lub wkładania. Dociski odchylane działają jako cylindry pociągowe pojedynczego lub podwójnego działania. Do docisków odchylanych do wyboru są trzy rodzaje obudowy oraz różne sposoby załączania. Ruch napinający jest rozpoczynany przez nadrzędny ruch wychylny i podnoszący. Rzeczywisty skok napinania odbywa się wówczas w ruchu liniowym. Do dyspozycji jest wiele wariantów z lewym lub prawym kątem obrotu 90°. Dociski odchylane są trwałe, ponieważ mają zbierak metalowy chroniący przed wiórami, ponadto zabezpieczenie przed przeciążeniem chroni mechanizm wychylny przed uszkodzeniami w razie zablokowania procesu wychylania.Materiał:Obudowa i tłok ze stali. Uszczelka NBR.Wersja:Obudowa oksydowana. Tłok hartowany.Wskazówka:Jeśli dozwolone natężenie przepływu na docisku odchylanym zostanie przekroczone, należy umieścić pomiędzy zawór zwrotny dławiący. Dozwolone ciśnienie robocze docisków odchylanych zależy od długości ramienia mocującego. Podczas montażu ramion mocujących należy je przytrzymywać, aby uszkodzeniu nie uległa prowadnica kulowa docisków odchylanych. W zależności od przyłącza wentylacyjnego w przypadku docisków odchylanych pojedynczego działania należy wymienić filtr spiekany na korek gwintowany.
Ramię mocujące do kompaktowego docisku odchylanego nie wchodzi w zakres dostawy.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.Wskazówki obsługowe:- Łącznik gwintowany. - Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem. - Wywiercone kanały.Dane techniczne:Maks. ciśnienie robocze: 500 barów.Montaż:Patrz kontur montażowy.Zalety:- Zintegrowany zgarniacz metalowy. - Zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniem. - Bezkolizyjny dostęp do przedmiotu obrabianego. - Wiele wariantów. - Doprowadzanie ciśnienia przez różne możliwości łączenia.Na zapytanie:Większe średnice tłoka i skoki, kolejne kąty obrotu, różne uchwyty ramienia mocującego, z kontrolą pozycji.Wyposażenie:Ramię mocujące do docisków odchylanych K1865.Zakres dostawy1 śruba lub nakrętka do uchwytu ramienia mocującego w zestawie.Wskazówka dotycząca planu:Kształt A: kołnierz górny Kształt B: kołnierz dolny Kształt C: gwint wkręcany
1) kontur montażowy 2) patrz osprzęt 3) W przypadku cylindrów pojedynczego działania przyłącze jest wyposażone w zamontowany filtr spiekany 4) wychylanie w lewo 5) wychylanie w prawo 6) mocowanie 7) luzowanie lub odpowietrzanie w przypadku cylindrów pojedynczego działania Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Rodzaj przyłącza | Kierunek wychylania | Średnica tłoka | Skok | B | B1 | D1 | D2 | D4 | G | G1 | H | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1864.25101105190211 | B | podwójnego dzialania | lacznik gwintowany | lewy | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 1 710,45 PLN | | K1864.25101105190111 | B | podwójnego dzialania | lacznik gwintowany | prawy | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 1 710,45 PLN | | K1864.25101205190211 | B | podwójnego dzialania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | lewy | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 1 762,43 PLN | | K1864.25101205190111 | B | podwójnego dzialania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | prawy | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 1 762,43 PLN | | K1864.25251105190111 | B | podwójnego dzialania | lacznik gwintowany | prawy | 25 | 25 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 158,5 | 137,5 | | | 2 079,00 PLN | | K1864.25251105190211 | B | podwójnego dzialania | lacznik gwintowany | lewy | 25 | 25 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 158,5 | 137,5 | | | 2 079,00 PLN | | K1864.25251205190111 | B | podwójnego dzialania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | prawy | 25 | 25 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 158,5 | 137,5 | | | 2 164,05 PLN | | K1864.25251205190211 | B | podwójnego dzialania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | lewy | 25 | 25 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 158,5 | 137,5 | | | 2 164,05 PLN | | K1864.40131105190211 | B | podwójnego dzialania | lacznik gwintowany | lewy | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 1 946,70 PLN | | K1864.40131105190111 | B | podwójnego dzialania | lacznik gwintowany | prawy | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 1 946,70 PLN | | K1864.40131205190111 | B | podwójnego dzialania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | prawy | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 1 762,43 PLN | | K1864.40131205190211 | B | podwójnego dzialania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | lewy | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 1 762,43 PLN | | K1864.40251105190111 | B | podwójnego dzialania | lacznik gwintowany | prawy | 40 | 25 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 173,5 | 145,5 | | | 2 201,85 PLN | | K1864.40251105190211 | B | podwójnego dzialania | lacznik gwintowany | lewy | 40 | 25 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 173,5 | 145,5 | | | 2 201,85 PLN | | K1864.40251205190111 | B | podwójnego dzialania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | prawy | 40 | 25 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 173,5 | 145,5 | | | 2 244,38 PLN | | K1864.40251205190211 | B | podwójnego dzialania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | lewy | 40 | 25 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 173,5 | 145,5 | | | 2 244,38 PLN | | K1864.25102105190111 | B | pojedynczego działania | lacznik gwintowany | prawy | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 1 644,30 PLN | | K1864.25102105190211 | B | pojedynczego działania | lacznik gwintowany | lewy | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 1 644,30 PLN | | K1864.25102205190111 | B | pojedynczego działania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | prawy | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 1 686,83 PLN | | K1864.25102205190211 | B | pojedynczego działania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | lewy | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 1 686,83 PLN | | K1864.40132105190111 | B | pojedynczego działania | lacznik gwintowany | prawy | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 1 904,18 PLN | | K1864.40132105190211 | B | pojedynczego działania | lacznik gwintowany | lewy | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 1 904,18 PLN | | K1864.40132205190111 | B | pojedynczego działania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | prawy | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 2 041,20 PLN | | K1864.40132205190211 | B | pojedynczego działania | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | lewy | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 2 041,20 PLN | |
Nr Zamówienia | Forma | H4 | H5 | H7 | H8 | H9 | H10 | L | L6 | L7 | SW | Natężenie przepływu maks. (cm³/s) | Zapotrzebowanie na olej / skok (cm³) | Zapotrzebowanie na olej / skok wsteczny (cm³) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1864.25101105190211 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 1 710,45 PLN | | K1864.25101105190111 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 1 710,45 PLN | | K1864.25101205190211 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 1 762,43 PLN | | K1864.25101205190111 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 1 762,43 PLN | | K1864.25251105190111 | B | 11 | 9 | 10 | 25 | 100,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 2 079,00 PLN | | K1864.25251105190211 | B | 11 | 9 | 10 | 25 | 100,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 2 079,00 PLN | | K1864.25251205190111 | B | 11 | 9 | 10 | 25 | 100,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 2 164,05 PLN | | K1864.25251205190211 | B | 11 | 9 | 10 | 25 | 100,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 2 164,05 PLN | | K1864.40131105190211 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 1 946,70 PLN | | K1864.40131105190111 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 1 946,70 PLN | | K1864.40131205190111 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 1 762,43 PLN | | K1864.40131205190211 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 1 762,43 PLN | | K1864.40251105190111 | B | 11 | 10 | 10 | 25 | 107,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 2 201,85 PLN | | K1864.40251105190211 | B | 11 | 10 | 10 | 25 | 107,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 2 201,85 PLN | | K1864.40251205190111 | B | 11 | 10 | 10 | 25 | 107,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 2 244,38 PLN | | K1864.40251205190211 | B | 11 | 10 | 10 | 25 | 107,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 2 244,38 PLN | | K1864.25102105190111 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 1 644,30 PLN | | K1864.25102105190211 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 1 644,30 PLN | | K1864.25102205190111 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 1 686,83 PLN | | K1864.25102205190211 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 1 686,83 PLN | | K1864.40132105190111 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | - | | | 1 904,18 PLN | | K1864.40132105190211 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | - | | | 1 904,18 PLN | | K1864.40132205190111 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | - | | | 2 041,20 PLN | | K1864.40132205190211 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | - | | | 2 041,20 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|