|
|
K1870Dociski z dźwignią obrotową pneumatyczną podwójnego działania |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Dociski z dźwignią obrotową doskonale nadają się do urządzeń mocujących stosowanych przy ograniczonej ilości miejsca. Dzięki kompaktowym wymiarom docisków z dźwignią obrotową można je stosować w różnych urządzeniach mocujących, przy ograniczonej ilości miejsca, co umożliwia realizację elastycznych rozwiązań.Materiał:Korpus aluminiowy. Tłoki ze staliWersja:Tłok hartowany.Wskazówka:W docisku z dźwignią obrotową dźwignia nastawna jest połączona z tłoczyskiem. Zasilanie powietrzem następuje w docisku z dźwignią obrotową przez wywiercone kanały. Dźwignia nastawna porusza się w prostym skoku do przedmiotu obrabianego i mocuje go. Podczas zwalniania przedmiotu obrabianego dźwignia nastawna przesuwa się do tyłu na tyle, aby przedmiot obrabiany można było bezkolizyjnie wyjąć do góry. Pojedynczy skok docisku z dźwignią obrotową zależy od wyboru dźwigni mocującej.
Elementy mocujące należy regularnie kontrolować pod kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby czyścić. Należy przy tym zwrócić uwagę, że położenie montażowe nie może prowadzić do powstania miejsc gromadzenia wiórów w obszarze obrotu dźwigni mocującej docisku z dźwignią obrotową.
Powierzchnię kołnierza docisku z dźwignią obrotową należy podczas montażu dopasować na wysokość do przedmiotu obrabianego. Musi także być zapewnione pozycjonowanie punktu mocowania w poziomie. Dzięki prawidłowemu pozycjonowaniu docisku z dźwignią obrotową można, mimo krótkiej dźwigni mocującej, optymalnie wyrównać tolerancje przedmiotu obrabianego. Za pomocą docisków z dźwignią obrotową można wytwarzać duże siły. Należy przy tym uważać, aby przedmioty obrabiane i urządzenia mocujące były przystosowane do tych obciążeń. Dociski z dźwignią obrotową można wyposażać w indywidualne dźwignie nastawne. Siła mocująca docisku z dźwignią obrotową zależy od długości dźwigni mocującej.
Dźwignia mocująca do docisków z dźwignią obrotową nie jest zawarta w zakresie dostawy.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.Wskazówki obsługowe:Wywiercone kanały.Dane techniczne:Maks. ciśnienie robocze: 6 barów.Montaż:Patrz kontur montażowy.Zalety:- Bez sił poprzecznych przy mocowaniu. - Niewielkie wymiary montażowe. - Szeroki wybór dźwigni mocujących. - Bezkolizyjny dostęp do przedmiotu obrabianego. - Bezprzewodowe zasilanie ciśnieniem.Na zapytanie:Większe średnice tłoka i wartości skoku oraz kontrola pozycji.Wyposażenie:Dźwignie mocujące do docisków z dźwignią obrotową K1857.Zakres dostawyW dostawie zawarte 4 szt. śrub z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 klasa trwałości 8.8 czarna.Wskazówka dotycząca planu:1) Długość dźwigni mocującej (patrz K1857) 2) Skok (patrz K1857) 3) patrz osprzęt 4) Kontur montażowy 5) Krawędzie zaokrąglone 6) Zwalnianie 7) Mocowanie Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Średnica tłoka | Rodzaj przyłącza | B | B1 | D | D1 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1870.121304 | 12 | wywiercone kanały | 27 | 19,5 | 20 | 21 | M4x25 | M4x8 | 15 | 22 | 21 | 7 | | | 940,37 PLN | | K1870.161304 | 16 | wywiercone kanały | 34 | 25 | 27 | 28 | M5x35 | M5x11 | 20 | 24 | 28 | 10,5 | | | 1 001,04 PLN | | K1870.201304 | 20 | wywiercone kanały | 40 | 30 | 34 | 35 | M6x40 | M6x10 | 25 | 27,5 | 35 | 9 | | | 1 294,27 PLN | | K1870.251304 | 25 | wywiercone kanały | 52 | 38,5 | 43 | 44 | M8x50 | M8x12 | 31,25 | 32 | 43,75 | 11,5 | | | 1 375,16 PLN | | K1870.321304 | 32 | wywiercone kanały | 66 | 49 | 57 | 58 | M10x65 | M10x16 | 40 | 37 | 56 | 15,5 | | | 1 441,13 PLN | | K1870.401304 | 40 | wywiercone kanały | 78 | 59 | 71 | 72 | M12x80 | M12x18 | 50 | 46 | 70 | 17,5 | | | 1 667,93 PLN | |
Nr Zamówienia | Średnica tłoka | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | L3 | R | Siła tłoka przy 6 barach (kN) | skuteczna powierzchnia tłoka (cm²) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1870.121304 | 12 | 22,5 | 12 | 9,5 | 27 | 9,75 | 3,75 | 7,5 | 13,5 | 0,14 | 2,27 | | | 940,37 PLN | | K1870.161304 | 16 | 24,5 | 13 | 10 | 35 | 13,5 | 4,5 | 10 | 17 | 0,27 | 4,52 | | | 1 001,04 PLN | | K1870.201304 | 20 | 28 | 15 | 11 | 41,5 | 16,5 | 5 | 12,5 | 20 | 0,42 | 7,06 | | | 1 294,27 PLN | | K1870.251304 | 25 | 33 | 19 | 13 | 53,5 | 20,75 | 6,75 | 15,63 | 26 | 0,68 | 11,34 | | | 1 375,16 PLN | | K1870.321304 | 32 | 38 | 21 | 14,5 | 68 | 26,5 | 8,5 | 20 | 33 | 1,27 | 21,23 | | | 1 441,13 PLN | | K1870.401304 | 40 | 47 | 28 | 18,5 | 82 | 33,5 | 9,5 | 25 | 39 | 1,99 | 33,18 | | | 1 667,93 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|