- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Systemy mocujące
- Systemy mocujące
- Modułowe systemy mocowania
- Systemy mocowania z punktem zerowym
- Imadłowe systemy mocowania
- Imadło 5-osiowe KIPPflexX
Imadło 5-osiowe kompaktowe
- Imadło 3-osiowe
Imadło 5-osiowe
- Imadło samocentrujące
- Imadło NC
- Wielokrotny system mocowania
- K1828
Wielokrotne systemy mocowania, rozpieracze klinowe z dwóch stron szczęka stała ES
- K1829
Wielokrotne systemy mocowania, rozpieracze klinowe z dwóch stron szczęka stała DS
- K1830
Wielokrotne systemy mocowania, rozpieracze klinowe z jednej strony szczęka stała ES
- K1746
Listwy bazowe do systemów wielokrotnego mocowania
- K1747
Listwy bazowe do systemów wielokrotnego mocowania
- K1748
Rozpieracze klinowe
- K1749
Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu mocowania
- K1749_A
Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu mocowania, forma A, powierzchnie mocowania gładkie
- K1749_B
Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu mocowania, forma B, powierzchnie mocowania żłobkowane
- K1749_C
Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu mocowania, forma C, ze stopniem
- K1749_D
Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu mocowania, forma D, z naddatkiem obróbkowym
- K1749_E
Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu mocowania, forma E, z pinami mocującymi
- K1750
Stały ogranicznik ES do wielokrotnego systemu mocowania
- K1751
Stała szczęka DS do wielokrotnego systemu mocowania
- K1752
Podpory dystansowe przykręcane do wielokrotnego systemu mocowania
- K1753
Szczęka nakładana z naddatkiem obróbkowym do stełego ogranicznika DS i ES
- K1754
Szczęka nakładana z pryzmą do stałego ogranicznika DS i ES
- K1755
Zderzak przedmiotu obrabianego do wielokrotnego systemu mocowania
- K1756
Element dystansowy do zderzaka przedmiotu obrobionego wielokrotnego systemu mocowania
- K1757
Zestaw łap mocujących do wielokrotnego systemu mocowania
- K1758
Teowy kamień żłobkowy do rozpieraczy klinowych
- K0902
Systemy rozpieraczy klinowych, elementy separujące twarde
- K0903
Systemy rozpieraczy klinowych, elementy separujące miękkie
- K0904
Listwy bazowe do rozpieraczy klinowych
- K0905
Element separujący pokryty węglikiem spiekanym, ryflowany
- K0905
Elementy separujące
- K0906
Element separujący pryzmatyczny
- K0907
Element separujący
- K0908
Listwy bazowe
- K0909
Nakrętki młoteczkowe
- Stacjonarne uchwyty szczękowe
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1749_BRozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Rozpieracze klinowe dzięki swojej zasadzie działania nadają się do wielokrotnego mocowania. Powierzchnie klinowe pozwalają na osiąganie dużych sił mocujących. Wkręcenie śruby mocującej powoduje ruch segmentu mocującego na zewnątrz i dociśnięcie przedmiotu obrabianego do nieruchomych szczęk nasadowych. Podłużny otwór w klinie podwójnym pozwala na przesuwanie rozpieraczy klinowych oraz kompensację tolerancji. Droga przesuwu: M12 = ±1,0 mm.Materiał:Klin podwójny i segmenty mocujące ze stali do nawęglania.Wersja:Klin podwójny i segmenty mocujące hartowane, fosforowane.Wskazówka:Ten typ rozpieraczy klinowych można stosować tylko w połączeniu z listwą mocującą K1746 do mocowania w ramach systemu rozpieraczy klinowych. Boczne otwory mocujące służą do mocowania dodatkowych nasadek dociskowych. Dzięki dwóm otworom na śruby na powierzchniach mocowania można dodatkowo zamontować podpory do ustalenia głębokości zaciskania przedmiotu obrabianego. Zalety:Boczna skala na szynie mocującej oraz szczęka stała pozwalają osiągnąć bardzo dużą powtarzalnosć mocowania.Zakres dostawyRozpieracze klinowe. Śruby mocujące. Nakrętki do rowków teowych.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | L min. | L maks. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Gwint wewnętrzny | D1 | G Śruba z łbem walcowym DIN 912 | Z Śruba z łbem walcowym DIN 912 | maks. siła zacisku kN | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1749.0500212 | B | 64 | 70 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M6 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 1 044,23 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|