|
|
K1754Szczęka nakładana z pryzmą do stałego ogranicznika DS i ES |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal narzędziowa.Wersja:hartowane i szlifowane (HRC 55).Wskazówka:Szczęki nakładane z pryzmą są wykorzystywane do mocowania okrągłych przedmiotów obrobionych. Dzięki wzdłużnemu rowkowi z tyłu można je dokładnie wyrównać względem stałych ograniczników ES i DS.Zastosowanie:Szczęki nakładane z pryzmą są przykręcane do stałych ograniczników ES i DS.Zalety:Okrągłe przedmioty obrobione można ponownie zamocować z tą samą dokładnością za pomocą szczęk nakładanych z pryzmą.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | pasujące do szerokości systemu | L | B | H | L1 | B1 | B2 | D | maks. średnica mocowania | D1 dla śruby DIN 912 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1754.05070 | 50 | 54,98 | 50 | 25 | 23,5 | 30 | 5 | 42 | 70 | M5 | | | 355,01 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|