Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Stały ogranicznik ES do wielokrotnego systemu mocowania
K1750

Stały ogranicznik ES do wielokrotnego systemu mocowania

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal narzędziowa.Wersja:hartowane i szlifowane (HRC 55 ±2).Wskazówka:Można wybrać między trzema różnymi wersjami stałych ograniczników:
- Gładka wersja, forma A, do przygotowanych przedmiotów obrobionych
- Wersja żłobkowana, forma B, do części surowych.
- Bez nasadek mocujących, forma C, do mocowania za pomocą małej krawędzi napinającej.
Boczne otwory mocujące służą do mocowania zderzaków przedmiotu obrobionego. Dzięki dwóm otworom na śruby na powierzchniach mocowania można dodatkowo zamontować jeszcze podpory do uzyskania optymalnej głębokości zaciskania przedmiotów obrobionych.
Zastosowanie:Stałe ograniczniki ES będą ustawiane na listwach bazowych odpowiednio do sytuacji. Ryflowane powierzchnie umożliwiają osiągnięcie kształtowego połączenia dzięki dokręcaniu śruby mocującej. W ten sposób możliwe jest przyjmowanie dużych sił mocujących na obrabiane przedmioty. Dzięki wąskiej konstrukcji ogranicznika ES nadaje się on w szczególności do mocowania mniejszych detali i większej serii.Zalety:Dzięki bocznej skali na listwach bazowych i stałych ogranicznikach można precyzyjnie ustawić pozycję stałych ograniczników.Zakres dostawyStała szczęka ES.
Śruba mocująca.
Kamień do rowków teowych
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1750 Stały ogranicznik ES do wielokrotnego systemu mocowania 301 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Stały ogranicznik ES do wielokrotnego systemu mocowania

Stały ogranicznik ES do wielokrotnego systemu mocowania, forma A, stała szczęka gładka

Więcej informacji

Rysunki

Stały ogranicznik ES do wielokrotnego systemu mocowania, forma A, stała szczęka gładka

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówieniapasujące do
szerokości systemu
FormaLB

HB1H1D
Gwint
wewnętrzny
D1
Gwint
wewnętrzny
D3BN=Szerokość
rowka
CADOsp.CenaZamów
K1750.050300150A3050253012,5M5M6M10x305 396,90 PLN

Stały ogranicznik ES do wielokrotnego systemu mocowania, forma B, stała szczęka żłobkowana

Więcej informacji

Rysunki

Stały ogranicznik ES do wielokrotnego systemu mocowania, forma B, stała szczęka żłobkowana

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówieniapasujące do
szerokości systemu
FormaLB

HB1H1D
Gwint
wewnętrzny
D1
Gwint
wewnętrzny
D3BN=Szerokość
rowka
CADOsp.CenaZamów
K1750.050300250B3050253012,5M5M6M10x305 471,32 PLN

Stały ogranicznik ES do wielokrotnego systemu mocowania, forma C, stała szczęka zdjęta

Więcej informacji

Rysunki

Stały ogranicznik ES do wielokrotnego systemu mocowania, forma C, stała szczęka zdjęta

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówieniapasujące do
szerokości systemu
FormaLB

HL1B1H1H2D
Gwint
wewnętrzny
D1
Gwint
wewnętrzny
D3BN=Szerokość
rowka
CADOsp.CenaZamów
K1750.050302350C30502523012,52M5M6M10x305 426,67 PLN
K1750.050305350C30502523012,55M5M6M10x305 426,67 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl