|
|
K1830Wielokrotne systemy mocowania, rozpieracze klinowe z jednej... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Listwa mocująca i szczęka stała stal narzędziowa. Rozpieracze klinowe ze stali do nawęglania.Wersja:Listwa mocująca i szczęka stała hartowana i szlifowana (HRC 55 ±2). Rozpieracz klinowy hartowany, fosforowany.Wskazówka:Wielokrotne systemy mocowania można mocować za pomocą różnych złączy. 1. Boczna krawędź napinająca do zestawu łap mocujących. Łapy dociskowe można przymocować w dowolnej pozycji. 2. Otwór przelotowy na śruby z łbem walcowym zgodnie z normą DIN 3. Otwory ustalające Ø25 mm do standardowych systemów mocujących z punktem zerowym z odstępami systemowymi o wartości 200 mm 4. Otwory ustalające Ø16 mm do systemów mocujących z punktem zerowym z odstępami systemowymi o wartości 96 mm. 5. Trzy rowki kierunkowe z 18H7 do ustawienia wzdłużnie i poprzecznie na stołach z rowkami teowymi. 6. Otwory pasowane Ø12F7 i Ø16F7 do systemów rastrowych z odstępem między otworami 40 i 50 mm.
Dostępne są trzy różne wersje: - Wielokrotny system mocowania, rozpieracze klinowe dwustronne ze szczęką stałą ES / K1828. - Wielokrotny system mocowania, rozpieracze klinowe dwustronne ze szczęką stałą DS / K1829. - Wielokrotny system mocowania, rozpieracze klinowe jednostronne ze szczęką stałą ES / K1830.Zastosowanie:Można zamontować kilka wielokrotnych systemów mocowania o różnej długości za sobą lub obok siebie. Dzięki precyzyjnemu zazębieniu możliwe jest bardzo dokładne ustawienie stałych szczęk. Dzięki bocznemu skalowaniu na listwach napinających można udokumentować pozycję stałych szczęk i identycznie je ustawić w przypadku powtórzenia. Na bocznych otworach gwintowanych można zamontować ograniczniki. Wkręcenie śruby mocującej w rozpieracze klinowe powoduje ruch obu segmentów mocujących i dociśnięcie przedmiotów obrabianych do szczęk stałych.Zalety:Uniwersalne i elastyczne. Do małych i dużych wielkości partii. Można zamontować również większe elementy na kilku wielokrotnych systemach mocowania obok siebie.Wyposażenie:Sworznie mocujące K0967. Śruby z łbem walcowym K0869.10X30. Śruby z łbem walcowym K0869.12X25. Śruby pasowe K0815.12045 / K0815.16055. Podpory K1752. Szczęki nakładane z naddatkiem obróbki K1753. Szczęki nakładane z pryzmą K1754. Zaczep przedmiotu obrobionego K1755. Element dystansowy K1756. Zestaw łap mocujących K1757. Nakrętki do rowków teowych K1758. Nakrętki prowadzenia rowków K0954.Zakres dostawy- 1x listwa mocująca. - 3x rozpieracze klinowe jednostronne. - 1x szczęka stała ES.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | L | B | H | L min. | L maks. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1830.05040001 | gladki | 400 | 50 | 75 | 64 | 70 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 30 | | | 7 262,33 PLN | | K1830.05050001 | gladki | 500 | 50 | 75 | 64 | 70 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 30 | | | 8 141,18 PLN | | K1830.05060001 | gladki | 600 | 50 | 75 | 64 | 70 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 30 | | | 8 642,03 PLN | | K1830.05070001 | gladki | 700 | 50 | 75 | 64 | 70 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 30 | | | 9 237,38 PLN | | K1830.05040002 | ryflowany | 400 | 50 | 75 | 64 | 70 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 30 | | | 8 027,78 PLN | | K1830.05050002 | ryflowany | 500 | 50 | 75 | 64 | 70 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 30 | | | 8 906,63 PLN | | K1830.05060002 | ryflowany | 600 | 50 | 75 | 64 | 70 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 30 | | | 9 407,48 PLN | | K1830.05070002 | ryflowany | 700 | 50 | 75 | 64 | 70 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 30 | | | 10 002,83 PLN | |
Nr Zamówienia | Wersja 1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | H1 | H2 | H3 | H4 | F śruba z łbem walcowym DIN 912 | G Śruba z łbem walcowym DIN 912 | Z Śruba z łbem walcowym DIN 912 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1830.05040001 | gladki | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | M12x30 | | | 7 262,33 PLN | | K1830.05050001 | gladki | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | M12x30 | | | 8 141,18 PLN | | K1830.05060001 | gladki | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | M12x30 | | | 8 642,03 PLN | | K1830.05070001 | gladki | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | M12x30 | | | 9 237,38 PLN | | K1830.05040002 | ryflowany | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | M12x30 | | | 8 027,78 PLN | | K1830.05050002 | ryflowany | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | M12x30 | | | 8 906,63 PLN | | K1830.05060002 | ryflowany | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | M12x30 | | | 9 407,48 PLN | | K1830.05070002 | ryflowany | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | M12x30 | | | 10 002,83 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|