|
|
K0903Systemy rozpieraczy klinowych, elementy separujące miękkie |
powrót |
- Produkty
- Sale
- Systemy rozpieraczy klinowych, elementy separujące miękkie
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Listwa bazowa, elementy separujące i rozpieracz klinowy ze stali ulepszanej cieplnie.Wersja:Powierzchnie ząbkowane hartowane i szlifowane. Rozpieracze klinowe hartowane i oksydowane.Wskazówka:Rozpieracze klinowe posiadają, w zależności od wielkości, naddatek obróbkowy wynoszący 3 mm (K0903.08) lub 5 mm (K0903.12, K0903.16).Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A min. | A max. | B | C | D | E | F | G Śruba z łbem walcowym DIN 912 | H | H1 | L | L1 | L2 | Siła zacisku ok. kN | Ciężar kg | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0903.08 | 36,5 | 39,5 | 24 | 31 | 12H6 | 2,5 | M5 | M8x25 | 40 | 55 | 199 | 150 | 50 | 11 | 1,397 | | | 6 014,93 PLN | | K0903.12 | 54 | 59,5 | 48 | 50 | 12F7 | 5 | M8 | M12x30 | 50 | 72 | 249 | 200 | 50 | 23 | 4,9 | | | 6 185,03 PLN | | K0903.16 | 65 | 72 | 48 | 50 | 16F7 | 5 | M8 | M16x40 | 63 | 92 | 249 | 200 | 50 | 38 | 6,522 | | | 6 922,13 PLN | |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|