Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Elementy separujące
K0905

Elementy separujące

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego 1.0503.Wersja:Element separujący twardy:
Element separujący hartowany do 1200–1400 N/mm², oksydowany.
Powierzchnia ząbkowana szlifowana, z połyskiem.

Element separujący miękki:
Element separujący (HRC 30), oksydowany.
Powierzchnie ząbkowane hartowane i szlifowane.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0905 Elementy separujące 196 kB
 TechnHinweis_Mehrfach_Spannsystem_PL 199 kB

Rysunki

Elementy separujące

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja 1BDD1EHH1LCADOsp.CenaZamów
K0905.5000802element separujący twardy24M8x25M52,515625 ±0,01 1 062,60 PLN
K0905.5001202element separujący twardy48M12x30M8522840 ±0,01 1 086,75 PLN
K0905.5001602element separujący twardy48M16x40M852912,540 ±0,01 1 217,16 PLN
K0905.5100802element separujący miękki24M8x25M52,515631 ±0,1 1 139,88 PLN
K0905.5101202element separujący miękki48M12x30M8522850 ±0,1 1 168,86 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl