Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Szczęka nakładana z naddatkiem obróbkowym do stełego ogranicznika DS i ES
K1753

Szczęka nakładana z naddatkiem obróbkowym do stełego...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal narzędziowa.Wersja:ulepszona (HRC32).Wskazówka:Szczęki nakładane są stosowane do obróbki specyficznych i nieregularnych konturów przedmiotów obrobionych.Zastosowanie:Szczęki nakładane są przykręcane do stałych ograniczników ES i DS.Zalety:Obrobione szczęki nakładane mogą być ponownie wykorzystywane przy kolejnych seriach.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1753 Szczęka nakładana z naddatkiem obróbkowym do stełego ogranicznika DS i ES 269 kB

Rysunki

Szczęka nakładana z naddatkiem obróbkowym do stełego ogranicznika DS i ES

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówieniapasujące do
szerokości systemu
LB

HB1B2D1
dla śruby
DIN 912
CADOsp.CenaZamów
K1753.0501750175025305M5 135,42 PLN
K1753.0502750278025305M5 169,30 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl