Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Teowy kamień żłobkowy do rozpieraczy klinowych
K1758

Teowy kamień żłobkowy do rozpieraczy klinowych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Szlifowane powierzchnie prowadnicy (HRC 38).Wskazówka:Nakrętki do rowków teowych są przeznaczone do wielokrotnych systemów mocowania.
Forma A/C jest stosowana do stałych ograniczników.
Forma B jest przeznaczona do rozpieracza segmentów rozpieraczy klinowych.
Zastosowanie:Nakrętki do rowków teowych są wsuwane w listwę bazową na odpowiednią pozycję.
Za pomocą śrub z łbem walcowym kamienie do rowków teowych są skręcane ze stałymi ogranicznikami i segmentami rozpieraczy klinowych.
Zalety:W formie A/C występuje bardzo niewielki luz nakrętki do rowków teowych w listwach bazowych, dzięki temu stałe ograniczniki są prowadzone również z boku.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1758 Teowy kamień żłobkowy do rozpieraczy klinowych 193 kB

Rysunki

Teowy kamień żłobkowy do rozpieraczy klinowych

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówieniapasujące do
szerokości systemu
Odpowiedni do

FormaLL1B

HB1H1D
Gwint
wewnętrzny
CADOsp.CenaZamów
K1758.0501024150szczęka stała jednej stronyA24-1922269,95M10 48,76 PLN
K1758.0501036150szczęka stała dwóch stronC36181922269,95M10 56,42 PLN
K1758.0501224150segmentu napinaczy klinowych ze szczęką stałąA24-1922269,95M12 48,76 PLN
K1758.0501226250dwustronnego segmentu napinaczy klinowychB26-18,518269,5M12 35,91 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl