Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Element separujący pryzmatyczny
K0906

Element separujący pryzmatyczny

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego 1.0503.Wersja:Element separujący pryzmatyczny hartowany do 1200-1400 N/mm², oksydowany.
Powierzchnie ząbkowane oraz pryzmatyczne szlifowane, z połyskiem.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0906 Element separujący pryzmatyczny 194 kB
 TechnHinweis_Mehrfach_Spannsystem_PL 199 kB

Rysunki

Element separujący pryzmatyczny

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

D
min. - maks.
CADOsp.CenaZamów
K0906.50012655 - 33 1 658,48 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl