Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Stała szczęka DS do wielokrotnego systemu mocowania
K1751

Stała szczęka DS do wielokrotnego systemu mocowania

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal narzędziowa.Wersja:hartowane i szlifowane (HRC 55 ±2).Wskazówka:Można wybrać między trzema różnymi wersjami stałych ograniczników:
- Gładka wersja, forma A, do przygotowanych przedmiotów obrobionych
- Wersja żłobkowana, forma B, do części surowych.
- Bez nasadek mocujących, forma C, do mocowania za pomocą małej krawędzi napinającej.
Boczne otwory mocujące służą do mocowania zderzaków przedmiotu obrobionego. Dzięki dwóm otworom na śruby na powierzchniach mocowania można dodatkowo zamontować jeszcze podpory do uzyskania optymalnej głębokości zaciskania przedmiotów obrobionych.
Zastosowanie:Stałe ograniczniki DS będą ustawiane na listwach bazowych odpowiednio do sytuacji.
Ryflowane powierzchnie umożliwiają osiągnięcie kształtowego połączenia dzięki dokręcaniu śruby mocującej.
Stałe ograniczniki ze śrubami mocującymi są stosowane przy obróbce z użyciem dużych sił skrawających.
Zalety:Dzięki bocznej skali na listwach bazowych i stałych ogranicznikach można precyzyjnie ustawić pozycję stałych ograniczników.Zakres dostawyStała szczęka DS.
Śruba mocująca.
Kamień do rowków teowych
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1751 Stała szczęka DS do wielokrotnego systemu mocowania 337 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Stała szczęka DS do wielokrotnego systemu mocowania

Stały ogranicznik DS do wielokrotnego systemu mocowania, forma A, stała szczęka gładka

Więcej informacji

Rysunki

Stały ogranicznik DS do wielokrotnego systemu mocowania, forma A, stała szczęka gładka

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówieniapasujące do
szerokości systemu
FormaLB

L2L3HB1H1D
Gwint
wewnętrzny
D1
Gwint
wewnętrzny
D3BN=Szerokość
rowka
CADOsp.CenaZamów
K1751.050440150A44502418253012,5M5M6M10x305 415,86 PLN

Stały ogranicznik DS do wielokrotnego systemu mocowania, forma B, stała szczęka żłobkowana

Więcej informacji

Rysunki

Stały ogranicznik DS do wielokrotnego systemu mocowania, forma B, stała szczęka żłobkowana

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówieniapasujące do
szerokości systemu
FormaLB

L2L3HB1H1D
Gwint
wewnętrzny
D1
Gwint
wewnętrzny
D3BN=Szerokość
rowka
CADOsp.CenaZamów
K1751.050440250B44502418253012,5M5M6M10x305 502,08 PLN

Stały ogranicznik DS do wielokrotnego systemu mocowania, forma C, stała szczęka zdjęta

Więcej informacji

Rysunki

Stały ogranicznik DS do wielokrotnego systemu mocowania, forma C, stała szczęka zdjęta

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówieniapasujące do
szerokości systemu
FormaLB

HL1L2L3B1H1H2D
Gwint
wewnętrzny
D1
Gwint
wewnętrzny
D3BN=Szerokość
rowka
CADOsp.CenaZamów
K1751.050442350C445025224183012,52M5M6M10x305 446,29 PLN
K1751.050445350C445025224183012,55M5M6M10x305 446,29 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl