Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu mocowania
K1749

Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisOpis produktu:Rozpieracze klinowe dzięki swojej zasadzie działania nadają się do wielokrotnego mocowania. Powierzchnie klinowe pozwalają na osiąganie dużych sił mocujących.
Wkręcenie śruby mocującej powoduje ruch segmentu mocującego na zewnątrz i dociśnięcie przedmiotu obrabianego do nieruchomych szczęk nasadowych.
Podłużny otwór w klinie podwójnym pozwala na przesuwanie rozpieraczy klinowych oraz kompensację tolerancji.
Droga przesuwu: M12 = ±1,0 mm.
Materiał:Klin podwójny i segmenty mocujące ze stali do nawęglania.Wersja:Klin podwójny i segmenty mocujące hartowane, fosforowane.Wskazówka:Ten typ rozpieraczy klinowych można stosować tylko w połączeniu z listwą mocującą K1746 do mocowania w ramach systemu rozpieraczy klinowych.
Boczne otwory mocujące służą do mocowania dodatkowych nasadek dociskowych.
Dzięki dwóm otworom na śruby na powierzchniach mocowania można dodatkowo zamontować podpory do ustalenia głębokości zaciskania przedmiotu obrabianego.
Zalety:Boczna skala na szynie mocującej oraz szczęka stała pozwalają osiągnąć bardzo dużą powtarzalnosć mocowania.Zakres dostawyRozpieracze klinowe.
Śruby mocujące.
Nakrętki do rowków teowych.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: gładkie powierzchnie mocowania
Forma B: żłobkowane powierzchnie mocowania
Forma C: ze stopniem
Forma D: z naddatkiem obróbkowym
Forma E: z pinami mocującymi
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1749 Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu mocowania 341 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu mocowania

Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą
do wielokrotnego systemu mocowania, forma A, powierzchnie mocowania gładkie

Więcej informacji

Rysunki

Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu mocowania, forma A, powierzchnie mocowania gładkie

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaL
min.
L
maks.
B

HB1H1H3D
Gwint
wewnętrzny
D1G
Śruba z łbem
walcowym DIN 912
Z
Śruba z łbem
walcowym DIN 912
maks. siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1749.0500112A647050253012,53,5M5M6M12x30M12x253085 843,41 PLN

Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą
do wielokrotnego systemu mocowania, forma B, powierzchnie mocowania żłobkowane

Więcej informacji

Rysunki

Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu mocowania, forma B, powierzchnie mocowania żłobkowane

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaL
min.
L
maks.
B

HB1H1H3D
Gwint
wewnętrzny
D1G
Śruba z łbem
walcowym DIN 912
Z
Śruba z łbem
walcowym DIN 912
maks. siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1749.0500212B647050253012,53,5M5M6M12x30M12x253085 1 044,23 PLN

Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą
do wielokrotnego systemu mocowania, forma C, ze stopniem

Więcej informacji

Rysunki

Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu mocowania, forma C, ze stopniem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaL
min.
L
maks.
B

HB1H1H2H3D
Gwint
wewnętrzny
D1G
Śruba z łbem
walcowym DIN 912
Z
Śruba z łbem
walcowym DIN 912
maks. siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1749.0502312C717750253012,523,5M5M6M12x30M12x253085 1 091,48 PLN
K1749.0505312C717750253012,553,5M5M6M12x30M12x253085 1 044,23 PLN

Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu mocowania, forma D, z naddatkiem obróbkowym

Więcej informacji

Rysunki

Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu mocowania, forma D, z naddatkiem obróbkowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaL
min.
L
maks.
B

HB1H1H3D
Gwint
wewnętrzny
D1G
Śruba z łbem
walcowym DIN 912
Z
Śruba z łbem
walcowym DIN 912
maks. siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1749.0500412D758150253012,53,5M5M6M12x30M12x253085 893,03 PLN

Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu mocowania, forma E, z pinami mocującymi

Więcej informacji

Rysunki

Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą do wielokrotnego systemu mocowania, forma E, z pinami mocującymi

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaL
min.
L
maks.
B

HB1B2H1H3H5H6D
Gwint
wewnętrzny
D1G
Śruba z łbem
walcowym DIN 912
Z
Śruba z łbem
walcowym DIN 912
maks. siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1749.0500512E74,580,55025301812,53,594,75M5M6M12x30M12x253085 1 143,45 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl