Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Kołnierz łożyskowy i elementy mocujące z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym.
Sworznie stalowe.
Wersja:czarny.
Sworznie ocynkowane.
Wskazówka:Dwa kołnierze łożyskowe tworzą połączenie z profilem aluminiowym D50, typ I, rura (K2057) rolka transportowa (rolka nośna). W tym celu kołnierze łożyskowe są po prostu wciskane w rurę profilem aluminiowym. Można to stosować w wielu zadaniach transportowych.Kołnierze łożyskowe są ułożyskowane kulkowo i posiadają sprężynowane czopy mocujące, które umożliwiają późniejsze użycie rolek transportowych w istniejącej konstrukcji.
Poprzez montaż wielu rolek transportowych jedna za drugą powstaje przenośnik rolkowy.

Osiowe położenie rolki jest ustalane za pomocą elementu mocującego, który jest nałożony na sześciokąt. Kołnierze łożyskowe są wyposażone w wyżłobienie V na całym obwodzie. Dzięki temu możliwy jest również mechaniczny napęd za pomocą okrągłego paska Ø 4 mm.

Dostawa odbywa się w zestawie (2 sztuki).
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2056 Kołnierz łożyska do rolki transportowej 313 kB

Rysunki

Kołnierz łożyska do rolki transportowej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaTypSzerokość
rowka
D

F
maks. N
X
min.
X
max.
CADOsp.CenaZamów
K2056.5008I8501000160800 74,11 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl