Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Nakrętka do rowków, trzpień gwintowany i podkładka ze stali.
Nakrętka i płytka z mosiądzu.
Wersja:Nakrętka do rowków, trzpień gwintowany i podkładka ocynkowane.Wskazówka:Do ochrony osób i urządzeń. Przyłącza do kotwienia konstrukcji z profili aluminiowych i łączenia profili aluminiowych jeden pod drugim przy włączaniu w system przewodów ochronnych. Styk przewodzący jest tworzony przez usunięcie warstwy eloksalowanej w określonym miejscu w dolnej części i ścianach rowka.

Końcówka kablowa podczas montażu musi znajdować się między podkładką a płytką.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1282 Przyłącze uziemiające typ I 220 kB

Rysunki

Przyłącze uziemiające typ I

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja 2Szerokość rowka

CADOsp.CenaZamów
K1282.0806typ i8 11,85 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl