Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Poliamid.
O-ring FPM 70.
Wersja:czarny.Wskazówka:Uchwyt kablowy to element mocujący do kabli i węży o średnicy do 12 mm.

Montaż polega na obróceniu wbudowanego młoteczka o 90° w rowku profilowym. Kabel ustalany jest za pomocą zamocowanego o-ringa.

Forma A: z jedną komorą.
Forma B: z dwoma oddzielnymi komorami.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1280 Uchwyt kablowy z młoteczkiem 195 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Uchwyt kablowy z młoteczkiem

Uchwyt kablowy z młoteczkiem, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyt kablowy z młoteczkiem, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaWersja 2Szerokość
rowka
NCADOsp.CenaZamów
K1280.1108Atyp i88 12,01 PLN
K1280.1208Atyp b88 12,01 PLN
K1280.1210Atyp b1010 12,01 PLN

Uchwyt kablowy z młoteczkiem, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyt kablowy z młoteczkiem, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaWersja 2Szerokość
rowka
NCADOsp.CenaZamów
K1280.2108Btyp i88 15,69 PLN
K1280.2208Btyp b88 15,69 PLN
K1280.2210Btyp b1010 15,69 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl