- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1046Zestawy kątowników typ B |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Kątownik – odlew ciśnieniowy z aluminium. Śruby i nakrętki do rowków teowych – stal. Zaślepka – poliamid wzmocniony włóknem szklanym.Wersja:Kątowniki Śruby i nakrętki do rowków teowych ocynkowane. Zaślepka czarna. Wskazówka:Odpowiednie do usztywniania konstrukcji profili i mechanicznego łączenia ze sobą profili bez konieczności obróbki. Możliwe zastosowanie również jako element mocujący (np. konsola) dla dowolnych elementów. Kątowniki posiadają noski centrujące zapewniające dokładny montaż z zabezpieczeniem przed przekręceniem. Noski centrujące w razie potrzeby można usunąć, wyłamując je w wyznaczonym miejscu, np. w celu montażu płyt. Otwartą stronę można zamknąć za pomocą zaślepki.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Typ | Szerokość rowka | Wersja | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | D | H | H1 | L | N | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1046.083030 | B | 8 | 30x30 | 22 | 9,5 | - | - | 23 | 29 | 28 | - | 6,4 | 27 | 30 | 27 | 8 | 6 | | | 18,22 PLN | | K1046.083060 | B | 8 | 30x60 | 51 | 11 | 23 | 11 | 44 | 49 | 28 | - | 6,4 | 57 | 61 | 57 | 8 | 5,5 | | | 32,71 PLN | | K1046.104040 | B | 10 | 40 x 40 | 29,5 | 20,5 | - | - | 29,5 | 36,5 | 38 | - | 9 | 36 | 41,5 | 36 | 10 | 5,5 | | | 24,59 PLN | | K1046.104545 | B | 10 | 45 x 45 | 35 | 18,5 | - | - | 35 | 44,5 | 42 | - | 9 | 41 | 50,5 | 41 | 10 | 9,5 | | | 24,59 PLN | | K1046.104080 | B | 10 | 40 x 80 | 68 | 20 | 35 | 23 | 59 | 64 | 38 | - | 9 | 76 | 80 | 76 | 10 | 8,5 | | | 51,70 PLN | | K1046.104590 | B | 10 | 45 x 90 | 79 | 22 | 39,5 | 23 | 67 | 72 | 43 | - | 9 | 86 | 90 | 86 | 10 | 9,5 | | | 51,70 PLN | | K1046.108080 | B | 10 | 80 x 80 | 68,5 | 20 | 35 | 20 | 58,5 | 65 | 74 | 40 | 9 | 76 | 82,5 | 76 | 10 | 8 | | | 70,38 PLN | | K1046.109090 | B | 10 | 90 x 90 | 78,5 | 21 | 39 | 22 | 67 | 75 | 88 | 45 | 9 | 86 | 94,5 | 86 | 10 | 10 | | | 70,38 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|