Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Poliamid wzmocniony włóknem szklanym.Wersja:czarny.Wskazówka:Blokowy łącznik kablowy to element mocujący do kabli i węży. Może być montowany na elementach płaskich lub profilach aluminiowych (rowek od 5 do 12 mm) za pomocą śruby z łbem walcowym lub śruby z łbem soczewkowym i nakrętki do rowków.

Kable i węże są ustalane za pomocą łącznika kablowego.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1278 Blokowy łącznik kablowy 260 kB

Rysunki

Blokowy łącznik kablowy

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Szerokość
rowka
CADOsp.CenaZamów
K1278.015-12 2,85 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl