- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1053Zaślepki do profili typ B i typ I |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Poliamid wzmocniony włóknem szklanym.Wersja:czarny.Wskazówka:Zaokrąglone zaślepki z zabezpieczeniem przed przekręceniem do osłaniania końcówek profili. Zapobiegają wnikaniu zanieczyszczeń i skaleczeniom. Prosty montaż poprzez nasadzenie.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Typ | Szerokość rowka | Profil | B | L | H | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1053.06303011 | I | 6 | 30x30 | 30 | 30 | 3 | | | 2,79 PLN | | K1053.06306011 | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 3 | | | 3,78 PLN | | K1053.06606011 | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | 3 | | | 6,52 PLN | | K1053.08164011 | I | 8 | 16x40 | 16 | 40 | 4 | | | 4,30 PLN | | K1053.08404011 | I | 8 | 40x40 | 40 | 40 | 4 | | | 2,23 PLN | | K1053.08408011 | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 4 | | | 3,27 PLN | | K1053.08808011 | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 4 | | | 6,42 PLN | | K1053.08303021 | B | 8 | 30x30 | 30 | 30 | 4 | | | 3,11 PLN | | K1053.08306021 | B | 8 | 30x60 | 30 | 60 | 4 | | | 4,72 PLN | | K1053.10404021 | B | 10 | 40x40 | 40 | 40 | 4 | | | 2,13 PLN | | K1053.10408021 | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 4 | | | 4,20 PLN | | K1053.10454521 | B | 10 | 45x45 | 45 | 45 | 4 | | | 2,48 PLN | | K1053.10456021 | B | 10 | 45x60 | 45 | 60 | 4 | | | 4,20 PLN | | K1053.10459021 | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 4 | | | 4,72 PLN | | K1053.10909021 | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 4 | | | 10,76 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|