- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1045Zestawy kątowników typ I |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Kątownik – cynkowy odlew ciśnieniowy. Śruby i nakrętki do rowków teowych – stal. Zaślepka – poliamid wzmocniony włóknem szklanym.Wersja:Kątownik lakierowany w kolorze aluminium. Śruby i nakrętki do rowków teowych ocynkowane. Zaślepka czarna.Wskazówka:Odpowiednie do usztywniania konstrukcji profili i mechanicznego łączenia ze sobą profili bez konieczności obróbki. Możliwe zastosowanie również jako element mocujący (np. konsola) dla dowolnych elementów. Kątowniki posiadają noski centrujące zapewniające dokładny montaż z zabezpieczeniem przed przekręceniem. Noski centrujące w razie potrzeby można usunąć, wyłamując je w wyznaczonym miejscu, np. w celu montażu płyt. Otwartą stronę można zamknąć za pomocą zaślepki.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Typ | Szerokość rowka | Wersja | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | D | H | H1 | L | N | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1045.063030 | I | 6 | 30 x 30 | 22,5 | 11 | - | - | 23 | 27 | 28 | 6,5 | 28 | 32 | 28 | 6 | 4 | | | 22,98 PLN | | K1045.084040 | I | 8 | 40 x 40 | 34 | 24 | - | - | 32,5 | 39 | 40 | 9 | 39 | 46 | 39 | 8 | 6 | | | 31,83 PLN | | K1045.088080 | I | 8 | 40 x 80 | 65,5 | 21,5 | 36 | 21,5 | 54,5 | 58,5 | 38 | 9 | 76 | 78 | 76 | 8 | 7 | | | 50,20 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|