Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Listwy osłonowo-zakończeniowe typ B i typ I
K1054

Listwy osłonowo-zakończeniowe typ B i typ I

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Typ I – polipropylen.
Typ B – polipropylen + TPE.
Wersja:czarny lub naturalny.Wskazówka:Listwa osłonowo-zakończeniowa z elastycznego tworzywa sztucznego posiada dwa zastosowania. Może być użyty jako profil osłonowy do zabezpieczenia rowków teowych przed kurzem i zanieczyszczeniami lub zamontowany jako profil zakończeniowy.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1054 Listwy osłonowo-zakończeniowe typ B i typ I 241 kB

Rysunki

Listwy osłonowo-zakończeniowe typ B i typ I

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Kolor
korpusu
TypSzerokość
rowka
BB1B2HDługośćElement płaskiCADOsp.CenaZamów
K1054.06120351czarnyI6674,49,120002,0 - 3,5 19,62 PLN
K1054.06120350naturalnyI6674,49,120002,0 - 3,5 19,62 PLN
K1054.08120601czarnyI889,46,69,120002,0 - 6,0 31,67 PLN
K1054.08140601czarnyI889,46,61120004,0 - 6,0 15,48 PLN
K1054.08140600naturalnyI889,46,61120004,0 - 6,0 14,13 PLN
K1054.10220601czarnyB1010--1320002,0 - 6,0 21,17 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl