Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Wersja:po wyżarzaniu starzącym, anodyzowane w kolorze naturalnym.Wskazówka:W połączeniu z kołnierzem łożyska K2056 możliwość zastosowania w funkcji rolki transportowejCechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2057 Profile aluminiowe D50 typ I, rura 230 kB

Rysunki

Profile aluminiowe D50 typ I, rura

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaProfilD

LIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Ciężar
ok. kg/m
CADOsp.CenaZamów
K2057.50X1000505010008,168,163,263,260,760 Na zapytanie

Wskazówki do tego artykułu

Długość, której potrzebujesz, nie jest wyświetlana?


Skontaktuj się z naszymi specjalistami.
Maksymalna dostarczana długość to 6000 mm.

Zamów teraz tutaj.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl