- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1057Płyty montażowe typ B i typ I |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Cynkowy odlew ciśnieniowy.Wersja:niepowleczone lub powlekane proszkowo w kolorze czarnym.Wskazówka:Do mocowania stopek, rolek, śrub z uchem transportowym i innych elementów. Za pomocą nakrętek do rowków teowych płytę podstawy można również przykręcić do profili z boku.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Podpory | Typ | Szerokość rowka | Profil | B | L | H | A | D | D1 | D2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1057.0840801080 | z połyskiem | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M8 | 9 | 15 | | | 37,88 PLN | | K1057.0840801100 | z połyskiem | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M10 | 9 | 15 | | | 42,60 PLN | | K1057.0840801120 | z połyskiem | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M12 | 9 | 15 | | | 42,60 PLN | | K1057.0840801160 | z połyskiem | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 42,60 PLN | | K1057.0880801080 | z połyskiem | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M8 | 9 | 15 | | | 62,10 PLN | | K1057.0880801100 | z połyskiem | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M10 | 9 | 15 | | | 62,10 PLN | | K1057.0880801120 | z połyskiem | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M12 | 9 | 15 | | | 62,10 PLN | | K1057.0880801160 | z połyskiem | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 62,10 PLN | | K1057.1040802080 | z połyskiem | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M8 | 14,5 | 20 | | | 42,60 PLN | | K1057.1040802100 | z połyskiem | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M10 | 14,5 | 20 | | | 42,60 PLN | | K1057.1040802120 | z połyskiem | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M12 | 14,5 | 20 | | | 42,60 PLN | | K1057.1040802160 | z połyskiem | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M16 | 14,5 | 20 | | | 42,60 PLN | | K1057.1045902100 | z połyskiem | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M10 | 14,5 | 20 | | | 53,98 PLN | | K1057.1045902120 | z połyskiem | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M12 | 14,5 | 20 | | | 53,98 PLN | | K1057.1045902140 | z połyskiem | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M14 | 14,5 | 20 | | | 53,98 PLN | | K1057.1045902160 | z połyskiem | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M16 | 14,5 | 20 | | | 53,98 PLN | | K1057.1045902200 | z połyskiem | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M20 | 14,5 | 20 | | | 53,98 PLN | | K1057.1090902100 | z połyskiem | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M10 | 14,5 | 20 | | | 76,96 PLN | | K1057.1090902120 | z połyskiem | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M12 | 14,5 | 20 | | | 76,96 PLN | | K1057.1090902140 | z połyskiem | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M14 | 14,5 | 20 | | | 76,96 PLN | | K1057.1090902160 | z połyskiem | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M16 | 14,5 | 20 | | | 76,96 PLN | | K1057.1090902200 | z połyskiem | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M20 | 14,5 | 20 | | | 76,96 PLN | | K1057.0630601081 | czarny powlekany proszkowo | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M8 | 6,6 | 11 | | | 46,01 PLN | | K1057.0630601101 | czarny powlekany proszkowo | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M10 | 6,6 | 11 | | | 46,01 PLN | | K1057.0630601121 | czarny powlekany proszkowo | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M12 | 6,6 | 11 | | | 46,01 PLN | | K1057.0630601161 | czarny powlekany proszkowo | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M16 | 6,6 | 11 | | | 46,01 PLN | | K1057.0660601081 | czarny powlekany proszkowo | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | 12 | 30 | M8 | 6,6 | 11 | | | 54,71 PLN | | K1057.0660601101 | czarny powlekany proszkowo | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | 12 | 30 | M10 | 6,6 | 11 | | | 54,71 PLN | | K1057.0660601121 | czarny powlekany proszkowo | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | 12 | 30 | M12 | 6,6 | 11 | | | 54,71 PLN | | K1057.0660601161 | czarny powlekany proszkowo | I | 8 | 60x60 | 60 | 60 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 54,71 PLN | | K1057.0840801081 | czarny powlekany proszkowo | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M8 | 9 | 15 | | | 52,37 PLN | | K1057.0840801101 | czarny powlekany proszkowo | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M10 | 9 | 15 | | | 52,37 PLN | | K1057.0840801121 | czarny powlekany proszkowo | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M12 | 9 | 15 | | | 52,37 PLN | | K1057.0840801161 | czarny powlekany proszkowo | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 52,37 PLN | | K1057.0880801081 | czarny powlekany proszkowo | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M8 | 9 | 15 | | | 75,30 PLN | | K1057.0880801101 | czarny powlekany proszkowo | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M10 | 9 | 15 | | | 75,30 PLN | | K1057.0880801121 | czarny powlekany proszkowo | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M12 | 9 | 15 | | | 75,30 PLN | | K1057.0880801161 | czarny powlekany proszkowo | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 75,30 PLN | | K1057.0830602081 | czarny powlekany proszkowo | B | 8 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M8 | 9 | 15 | | | 45,44 PLN | | K1057.0830602121 | czarny powlekany proszkowo | B | 8 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M12 | 9 | 15 | | | 45,44 PLN | | K1057.0830602101 | czarny powlekany proszkowo | B | 8 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M10 | 9 | 15 | | | 45,44 PLN | | K1057.1045902101 | czarny powlekany proszkowo | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M10 | 14,5 | 20 | | | 63,86 PLN | | K1057.1045902121 | czarny powlekany proszkowo | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M12 | 14,5 | 20 | | | 63,86 PLN | | K1057.1045902141 | czarny powlekany proszkowo | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M14 | 14,5 | 20 | | | 63,86 PLN | | K1057.1045902161 | czarny powlekany proszkowo | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M16 | 14,5 | 20 | | | 63,86 PLN | | K1057.1045902201 | czarny powlekany proszkowo | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M20 | 14,5 | 20 | | | 63,86 PLN | | K1057.1090902101 | czarny powlekany proszkowo | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M10 | 14,5 | 20 | | | 93,67 PLN | | K1057.1090902121 | czarny powlekany proszkowo | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M12 | 14,5 | 20 | | | 93,67 PLN | | K1057.1090902141 | czarny powlekany proszkowo | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M14 | 14,5 | 20 | | | 93,67 PLN | | K1057.1090902161 | czarny powlekany proszkowo | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M16 | 14,5 | 20 | | | 93,67 PLN | | K1057.1090902201 | czarny powlekany proszkowo | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M20 | 14,5 | 20 | | | 93,67 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|