Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Kątownik zaciskowy, cynkowy odlew ciśnieniowy.
Rękojeść z cynkowego odlewu ciśnieniowego wg DIN EN 12844.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305.

Wersja:Kątownik zaciskowy lakierowany w kolorze aluminium.
Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym. Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka:Kątowniki zaciskowe przeznaczone są do łączenia dwóch profili tej samej serii, stykających się powierzchniami bocznymi i krzyżujących się ze sobą pod dowolnym kątem.

Poluzowanie śruby powoduje zwolnienie obu zacisków, co umożliwia swobodny obrót oraz przesunięcie wzdłuż rowków.

Kątowniki zaciskowe stosuje się zazwyczaj w parach lub w połączeniu z kątownikiem przegubowym.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1049_B Kątownik zaciskowy z rękojeścią nastawną 274 kB

Rysunki

Kątownik zaciskowy z rękojeścią nastawną

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaTypSzerokość
rowka
FormaWersja 1AA1A2A3BD

D1HH1H2LL1L2TCADOsp.CenaZamów
K1049.0606I6Bz rekojescia nastawna156,335,7247M627--2713405 46,58 PLN
K1049.0808I8Bz rekojescia nastawna20947,5329M836--3618656 55,02 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl