Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego z obustronnym skosem i miękką powierzchnią wewnętrzną
K0171

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego z obustronnym skosem i...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Komponent twardy – termoplast wzmocniony granulatem szklanym. Komponent miękki – SEBS.Wersja:Komponent twardy – czerń matowa, komponent miękki – bazaltowo-szary.Wskazówka:Uchwyt poliamidowy o dużej obciążalności. Bardzo wysoki komfort podczas chwytania dzięki miękkiej powierzchni wewnętrznej uchwytu.
Dostawa łącznie z ocynkowanymi na czarno śrubami o łbach walcowych, nakrętkami i podkładkami. Do stosowania w mokrym środowisku dostarczane są elementy mocujące ze stali nierdzewnej (1.4301).
Montaż:Od przodu.Na zapytanie:Opatrzony indywidualnym napisem na komponencie miękkim, wytłoczonym lub wypukłym. Komponent twardy i miękki można otrzymać we wszytkich odcieniach palety RAL.Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0171 Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego z obustronnym skosem i miękką powierzchnią wewnętrzną 132 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego z obustronnym skosem i miękką powierzchnią wewnętrzną

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja 2ABB1DLL1HNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0171.515008standard1502925,5M8x2517811853500 74,31 PLN
K0171.615008do pracy w środowisku wilgotnym1502925,5M8x2517811853500 80,21 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl