- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0201Podkładka zamykająca aluminiowa |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Podkładki zamykające są przeznaczone do uchwytów pałąkowych okrągłych. Dzięki podkładce zamykającej zwiększa się powierzchnia przykręcania, co minimalizuje przerwanie blach o cienkich ścianach.Materiał:Aluminium.Wersja:Naturalny lub czarny anodowy.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | D2 | D3 | D4 | H | H1 | dla śrub | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0201.5 | naturalny | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 | | | 2,17 PLN | | K0201.3 | naturalny | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 | | | 2,90 PLN | | K0201.7 | naturalny | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 | | | 2,85 PLN | | K0201.4 | czarny | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 | | | 3,99 PLN | | K0201.1 | czarny | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 | | | 3,89 PLN | | K0201.6 | czarny | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 | | | 3,78 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|