- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1793Uchwyty pałąkowe ze stali nierdzewnej okrągłe |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4404.Wersja:polerowane lub piaskowane.Wskazówka do zamówienia:Materiały mocujące i podkładki zamykające zamawiać oddzielnie.Wyposażenie:Podkładki zamykające K1823. Podkładka K0868. Podkłądka K1150. Śruba z łbem sześciokątnym K0871. Śruba K1796. Śruba z łbem walcowym K0869.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Powierzchnia korpusu | A | B | D | H | T | L | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1793.032031 | polerowanie ślizgowe | 32 | 5 | M3 | 24 | 6 | 37 | 500 | | | 29,26 PLN | | K1793.042031 | polerowanie ślizgowe | 42 | 5 | M3 | 24 | 6 | 47 | 500 | | | 29,26 PLN | | K1793.055031 | polerowanie ślizgowe | 55 | 5 | M3 | 24 | 6 | 60 | 500 | | | 29,26 PLN | | K1793.064031 | polerowanie ślizgowe | 64 | 5 | M3 | 24 | 6 | 69 | 500 | | | 29,26 PLN | | K1793.076031 | polerowanie ślizgowe | 76 | 5 | M3 | 24 | 6 | 81 | 500 | | | 29,26 PLN | | K1793.088031 | polerowanie ślizgowe | 88 | 5 | M3 | 24 | 6 | 93 | 500 | | | 29,26 PLN | | K1793.032041 | polerowanie ślizgowe | 32 | 8 | M4 | 32 | 8 | 40 | 500 | | | 29,26 PLN | | K1793.042041 | polerowanie ślizgowe | 42 | 8 | M4 | 32 | 8 | 50 | 500 | | | 29,26 PLN | | K1793.055041 | polerowanie ślizgowe | 55 | 8 | M4 | 32 | 8 | 63 | 500 | | | 32,43 PLN | | K1793.064041 | polerowanie ślizgowe | 64 | 8 | M4 | 32 | 8 | 72 | 500 | | | 32,43 PLN | | K1793.076041 | polerowanie ślizgowe | 76 | 8 | M4 | 32 | 8 | 84 | 500 | | | 35,91 PLN | | K1793.088041 | polerowanie ślizgowe | 88 | 8 | M4 | 32 | 8 | 96 | 500 | | | 35,91 PLN | | K1793.096041 | polerowanie ślizgowe | 96 | 8 | M4 | 32 | 8 | 104 | 500 | | | 35,91 PLN | | K1793.098041 | polerowanie ślizgowe | 98 | 8 | M4 | 32 | 8 | 106 | 500 | | | 35,91 PLN | | K1793.100041 | polerowanie ślizgowe | 100 | 8 | M4 | 32 | 8 | 108 | 500 | | | 35,91 PLN | | K1793.102041 | polerowanie ślizgowe | 102 | 8 | M4 | 32 | 8 | 110 | 500 | | | 35,91 PLN | | K1793.120041 | polerowanie ślizgowe | 120 | 8 | M4 | 32 | 8 | 128 | 500 | | | 35,91 PLN | | K1793.136041 | polerowanie ślizgowe | 136 | 8 | M4 | 32 | 8 | 144 | 500 | | | 35,91 PLN | | K1793.055051 | polerowanie ślizgowe | 55 | 10 | M5 | 40 | 10 | 65 | 1000 | | | 42,16 PLN | | K1793.064051 | polerowanie ślizgowe | 64 | 10 | M5 | 40 | 10 | 74 | 1000 | | | 42,16 PLN | | K1793.076051 | polerowanie ślizgowe | 76 | 10 | M5 | 40 | 10 | 86 | 1000 | | | 42,16 PLN | | K1793.088051 | polerowanie ślizgowe | 88 | 10 | M5 | 40 | 10 | 98 | 1000 | | | 42,16 PLN | | K1793.096051 | polerowanie ślizgowe | 96 | 10 | M5 | 40 | 10 | 106 | 1000 | | | 42,16 PLN | | K1793.098051 | polerowanie ślizgowe | 98 | 10 | M5 | 40 | 10 | 108 | 1000 | | | 42,16 PLN | | K1793.100051 | polerowanie ślizgowe | 100 | 10 | M5 | 40 | 10 | 110 | 1000 | | | 42,16 PLN | | K1793.102051 | polerowanie ślizgowe | 102 | 10 | M5 | 40 | 10 | 112 | 1000 | | | 42,16 PLN | | K1793.120051 | polerowanie ślizgowe | 120 | 10 | M5 | 40 | 10 | 130 | 1000 | | | 45,97 PLN | | K1793.136051 | polerowanie ślizgowe | 136 | 10 | M5 | 40 | 10 | 146 | 1000 | | | 45,97 PLN | | K1793.140051 | polerowanie ślizgowe | 140 | 10 | M5 | 40 | 10 | 150 | 1000 | | | 45,97 PLN | | K1793.160051 | polerowanie ślizgowe | 160 | 10 | M5 | 40 | 10 | 170 | 1000 | | | 54,06 PLN | | K1793.180051 | polerowanie ślizgowe | 180 | 10 | M5 | 40 | 10 | 190 | 1000 | | | 61,89 PLN | | K1793.200051 | polerowanie ślizgowe | 200 | 10 | M5 | 40 | 10 | 210 | 1000 | | | 61,89 PLN | | K1793.235051 | polerowanie ślizgowe | 235 | 10 | M5 | 40 | 10 | 245 | 1000 | | | 61,89 PLN | | K1793.250051 | polerowanie ślizgowe | 250 | 10 | M5 | 40 | 10 | 260 | 1000 | | | 61,89 PLN | | K1793.300051 | polerowanie ślizgowe | 300 | 10 | M5 | 40 | 10 | 310 | 1000 | | | 74,65 PLN | | K1793.350051 | polerowanie ślizgowe | 350 | 10 | M5 | 40 | 10 | 360 | 1000 | | | 74,65 PLN | | K1793.120061 | polerowanie ślizgowe | 120 | 12 | M6 | 42 | 12 | 132 | 1000 | | | 61,00 PLN | | K1793.136061 | polerowanie ślizgowe | 136 | 12 | M6 | 42 | 12 | 148 | 1000 | | | 61,00 PLN | | K1793.140061 | polerowanie ślizgowe | 140 | 12 | M6 | 42 | 12 | 152 | 1000 | | | 61,00 PLN | | K1793.160061 | polerowanie ślizgowe | 160 | 12 | M6 | 42 | 12 | 172 | 1000 | | | 61,00 PLN | | K1793.180061 | polerowanie ślizgowe | 180 | 12 | M6 | 42 | 12 | 192 | 1000 | | | 72,27 PLN | | K1793.200061 | polerowanie ślizgowe | 200 | 12 | M6 | 42 | 12 | 212 | 1000 | | | 72,27 PLN | | K1793.235061 | polerowanie ślizgowe | 235 | 12 | M6 | 42 | 12 | 247 | 1000 | | | 72,27 PLN | | K1793.250061 | polerowanie ślizgowe | 250 | 12 | M6 | 42 | 12 | 262 | 1000 | | | 72,27 PLN | | K1793.300061 | polerowanie ślizgowe | 300 | 12 | M6 | 42 | 12 | 312 | 1000 | | | 89,30 PLN | | K1793.350061 | polerowanie ślizgowe | 350 | 12 | M6 | 42 | 12 | 362 | 1000 | | | 89,30 PLN | | K1793.140081 | polerowanie ślizgowe | 140 | 16 | M8 | 58 | 12 | 156 | 1000 | | | 83,69 PLN | | K1793.160081 | polerowanie ślizgowe | 160 | 16 | M8 | 58 | 12 | 176 | 1000 | | | 83,69 PLN | | K1793.180081 | polerowanie ślizgowe | 180 | 16 | M8 | 58 | 12 | 196 | 1000 | | | 93,10 PLN | | K1793.200081 | polerowanie ślizgowe | 200 | 16 | M8 | 58 | 12 | 216 | 1000 | | | 93,10 PLN | | K1793.235081 | polerowanie ślizgowe | 235 | 16 | M8 | 58 | 12 | 251 | 1000 | | | 101,89 PLN | | K1793.250081 | polerowanie ślizgowe | 250 | 16 | M8 | 58 | 12 | 266 | 1000 | | | 101,89 PLN | | K1793.300081 | polerowanie ślizgowe | 300 | 16 | M8 | 58 | 12 | 316 | 1000 | | | 112,62 PLN | | K1793.350081 | polerowanie ślizgowe | 350 | 16 | M8 | 58 | 12 | 366 | 1000 | | | 112,62 PLN | | K1793.032033 | mat piaskowany | 32 | 5 | M3 | 24 | 6 | 37 | 500 | | | 24,86 PLN | | K1793.042033 | mat piaskowany | 42 | 5 | M3 | 24 | 6 | 47 | 500 | | | 24,86 PLN | | K1793.055033 | mat piaskowany | 55 | 5 | M3 | 24 | 6 | 60 | 500 | | | 24,86 PLN | | K1793.064033 | mat piaskowany | 64 | 5 | M3 | 24 | 6 | 69 | 500 | | | 24,86 PLN | | K1793.076033 | mat piaskowany | 76 | 5 | M3 | 24 | 6 | 81 | 500 | | | 24,86 PLN | | K1793.088033 | mat piaskowany | 88 | 5 | M3 | 24 | 6 | 93 | 500 | | | 24,86 PLN | | K1793.032043 | mat piaskowany | 32 | 8 | M4 | 32 | 8 | 40 | 500 | | | 24,86 PLN | | K1793.042043 | mat piaskowany | 42 | 8 | M4 | 32 | 8 | 50 | 500 | | | 24,86 PLN | | K1793.055043 | mat piaskowany | 55 | 8 | M4 | 32 | 8 | 63 | 500 | | | 27,51 PLN | | K1793.064043 | mat piaskowany | 64 | 8 | M4 | 32 | 8 | 72 | 500 | | | 27,51 PLN | | K1793.076043 | mat piaskowany | 76 | 8 | M4 | 32 | 8 | 84 | 500 | | | 30,48 PLN | | K1793.088043 | mat piaskowany | 88 | 8 | M4 | 32 | 8 | 96 | 500 | | | 30,48 PLN | | K1793.096043 | mat piaskowany | 96 | 8 | M4 | 32 | 8 | 104 | 500 | | | 30,48 PLN | | K1793.098043 | mat piaskowany | 98 | 8 | M4 | 32 | 8 | 106 | 500 | | | 30,48 PLN | | K1793.100043 | mat piaskowany | 100 | 8 | M4 | 32 | 8 | 108 | 500 | | | 30,48 PLN | | K1793.102043 | mat piaskowany | 102 | 8 | M4 | 32 | 8 | 110 | 500 | | | 30,48 PLN | | K1793.120043 | mat piaskowany | 120 | 8 | M4 | 32 | 8 | 128 | 500 | | | 30,48 PLN | | K1793.136043 | mat piaskowany | 136 | 8 | M4 | 32 | 8 | 144 | 500 | | | 30,48 PLN | | K1793.055053 | mat piaskowany | 55 | 10 | M5 | 40 | 10 | 65 | 1000 | | | 35,81 PLN | | K1793.064053 | mat piaskowany | 64 | 10 | M5 | 40 | 10 | 74 | 1000 | | | 35,81 PLN | | K1793.076053 | mat piaskowany | 76 | 10 | M5 | 40 | 10 | 86 | 1000 | | | 35,81 PLN | | K1793.088053 | mat piaskowany | 88 | 10 | M5 | 40 | 10 | 98 | 1000 | | | 35,81 PLN | | K1793.096053 | mat piaskowany | 96 | 10 | M5 | 40 | 10 | 106 | 1000 | | | 35,81 PLN | | K1793.098053 | mat piaskowany | 98 | 10 | M5 | 40 | 10 | 108 | 1000 | | | 35,81 PLN | | K1793.100053 | mat piaskowany | 100 | 10 | M5 | 40 | 10 | 110 | 1000 | | | 35,81 PLN | | K1793.102053 | mat piaskowany | 102 | 10 | M5 | 40 | 10 | 112 | 1000 | | | 35,81 PLN | | K1793.120053 | mat piaskowany | 120 | 10 | M5 | 40 | 10 | 130 | 1000 | | | 39,04 PLN | | K1793.136053 | mat piaskowany | 136 | 10 | M5 | 40 | 10 | 146 | 1000 | | | 39,04 PLN | | K1793.140053 | mat piaskowany | 140 | 10 | M5 | 40 | 10 | 150 | 1000 | | | 39,04 PLN | | K1793.160053 | mat piaskowany | 160 | 10 | M5 | 40 | 10 | 170 | 1000 | | | 46,08 PLN | | K1793.180053 | mat piaskowany | 180 | 10 | M5 | 40 | 10 | 190 | 1000 | | | 49,46 PLN | | K1793.200053 | mat piaskowany | 200 | 10 | M5 | 40 | 10 | 210 | 1000 | | | 49,46 PLN | | K1793.235053 | mat piaskowany | 235 | 10 | M5 | 40 | 10 | 245 | 1000 | | | 52,47 PLN | | K1793.250053 | mat piaskowany | 250 | 10 | M5 | 40 | 10 | 260 | 1000 | | | 52,47 PLN | | K1793.300053 | mat piaskowany | 300 | 10 | M5 | 40 | 10 | 310 | 1000 | | | 63,32 PLN | | K1793.350053 | mat piaskowany | 350 | 10 | M5 | 40 | 10 | 360 | 1000 | | | 63,32 PLN | | K1793.120063 | mat piaskowany | 120 | 12 | M6 | 42 | 12 | 132 | 1000 | | | 51,90 PLN | | K1793.136063 | mat piaskowany | 136 | 12 | M6 | 42 | 12 | 148 | 1000 | | | 51,90 PLN | | K1793.140063 | mat piaskowany | 140 | 12 | M6 | 42 | 12 | 152 | 1000 | | | 51,90 PLN | | K1793.160063 | mat piaskowany | 160 | 12 | M6 | 42 | 12 | 172 | 1000 | | | 51,90 PLN | | K1793.180063 | mat piaskowany | 180 | 12 | M6 | 42 | 12 | 192 | 1000 | | | 61,47 PLN | | K1793.200063 | mat piaskowany | 200 | 12 | M6 | 42 | 12 | 212 | 1000 | | | 61,47 PLN | | K1793.235063 | mat piaskowany | 235 | 12 | M6 | 42 | 12 | 247 | 1000 | | | 61,47 PLN | | K1793.250063 | mat piaskowany | 250 | 12 | M6 | 42 | 12 | 262 | 1000 | | | 61,47 PLN | | K1793.300063 | mat piaskowany | 300 | 12 | M6 | 42 | 12 | 312 | 1000 | | | 75,85 PLN | | K1793.350063 | mat piaskowany | 350 | 12 | M6 | 42 | 12 | 362 | 1000 | | | 75,85 PLN | | K1793.140083 | mat piaskowany | 140 | 16 | M8 | 58 | 12 | 156 | 1000 | | | 66,92 PLN | | K1793.160083 | mat piaskowany | 160 | 16 | M8 | 58 | 12 | 176 | 1000 | | | 66,92 PLN | | K1793.180083 | mat piaskowany | 180 | 16 | M8 | 58 | 12 | 196 | 1000 | | | 74,53 PLN | | K1793.200083 | mat piaskowany | 200 | 16 | M8 | 58 | 12 | 216 | 1000 | | | 74,53 PLN | | K1793.235083 | mat piaskowany | 235 | 16 | M8 | 58 | 12 | 251 | 1000 | | | 81,47 PLN | | K1793.250083 | mat piaskowany | 250 | 16 | M8 | 58 | 12 | 266 | 1000 | | | 81,47 PLN | | K1793.300083 | mat piaskowany | 300 | 16 | M8 | 58 | 12 | 316 | 1000 | | | 90,03 PLN | | K1793.350083 | mat piaskowany | 350 | 16 | M8 | 58 | 12 | 366 | 1000 | | | 95,69 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|