Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty ze stali z jednostką ryglującą
K2097

Uchwyty ze stali z jednostką ryglującą

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Uchwyt stalowy.
Przycisk z tworzywa sztucznego.
Drążek stal lub stal nierdzewna.
Wersja:Stal ocynkowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Tworzywo sztuczne żółte.
Wskazówka do zamówienia:Drążki do jednostek blokujących są sprzedawane parami.Wskazówka:Uchwyt z jednostką ryglującą można stosować do szuflad o szerokości 1,5 m. Grubość szyny musi wynosić co najmniej 17,5 mm. System można zamontować w dwóch pozycjach. Montaż od przodu w celu podtrzymania szuflady i montaż od tyłu w celu podtrzymania i ryglowania szuflady.

Za pomocą zestawu do przebudowy do jednostki ryglującej możliwe jest zaryglowanie skrzyni przesuwnej zarówno w pozycji zamkniętej i otwartej.
Na zapytanie:Czerwony przycisk.Wyposażenie:K2097.91 Zestaw do przebudowy do jednostki ryglującej.
K2097.900500, K2097.900750, K2097.910500, K2097.910750 Drążki do jednostki ryglującej.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2097 Uchwyty ze stali z jednostką ryglującą 168 kB

Rysunki

Uchwyty ze stali z jednostką ryglującą

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaWersja 1Materiał
korpusu
Kolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
D

LF=
Siła ściskająca
(N)
CADOsp.CenaZamów
K2097.060Uchwyt-stalczarnyocynkowany--60 319,96 PLN
K2097.120Uchwyt-stalczarnyocynkowany--120 319,96 PLN
K2097.91--tworzywo sztuczneżółty---- 96,77 PLN
K2097.900500Pręt-stal-ocynkowany10500- 268,01 PLN
K2097.900750Pręt-stal-ocynkowany10750- 298,73 PLN
K2097.910500Pręt-stal nierdzewna-z połyskiem10500- 325,68 PLN
K2097.910750Pręt-stal nierdzewna-z połyskiem10750- 363,10 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl