- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1127Uchwyty pałąkowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Aluminiowa poprzeczka uchwytu. Wsporniki i pokrywa PA 6. Stalowe śruba i nakrętka z kołnierzem.Wersja:Poprzeczka uchwytu anodowana w kolorze naturalnym lub na czarno. Śruba i nakrętka z kołnierzem ocynkowane.Wskazówka:- 19" - dopracowana konstrukcja - łatwy montaż - montaż pokrywy odbywa się za pomocą młotkaCechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | A | B | D | H | L | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1127.055201 | czarny | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 | | | 25,21 PLN | | K1127.088201 | czarny | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 | | | 26,19 PLN | | K1127.100201 | czarny | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 | | | 26,86 PLN | | K1127.120201 | czarny | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 | | | 27,17 PLN | | K1127.180201 | czarny | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 | | | 28,15 PLN | | K1127.235201 | czarny | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 | | | 29,29 PLN | | K1127.055203 | naturalny | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 | | | 25,21 PLN | | K1127.088203 | naturalny | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 | | | 26,19 PLN | | K1127.100203 | naturalny | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 | | | 26,86 PLN | | K1127.120203 | naturalny | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 | | | 27,17 PLN | | K1127.180203 | naturalny | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 | | | 28,15 PLN | | K1127.235203 | naturalny | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 | | | 29,29 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|